17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

取替式防じんマスク 6000/2071

通常単価(税別)
3,6604,263
税込単価
4,0264,689
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・フィルターケースがなく、ろ過材の全面から空気を取り込む新発想のデュアルタイプ防じんマスクです...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マスク本体
  • 商品用途
    取替式防じん
  • 規格
    RL2
  • 吸気抵抗 (Pa)
    80以下
  • 粒子捕集効率 (%)
    95以上
  • 仕様
    国家検定 RL2 合格品(第TM192号)
  • 用途
    石綿作業区分4対応。
  • 特長1
    フィルターケースがなく、ろ過材の全面から空気を取り込む新発想のデュアルタイプ防じんマスクです。取替式でわずか96g(平均実測値)以下という軽さが長時間の使用でも負担を軽減します。ろ過材の全面から空気を取り込むため吸気抵抗も低く、呼吸がとても楽に行えます。
  • 内容量
    1個
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 縦(mm)

  • 横(mm)

  • サイズ

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

(mm)

サイズ

トラスココード

質量

(g)

内容量

最小発注数量
135
120
L
324-6604
96
1個
5個
135
120
L
324-6604
96
1個
6個
130
110
M
324-6612
95
1個
5個
130
110
M
324-6612
95
1個
6個
120
110
S
324-6621
94
1個
5個
120
110
S
324-6621
94
1個
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,263
( 4,689 )
2日目
4,263
( 4,689 )
2日目
3,660
( 4,026 )
1日目
3,660
( 4,026 )
1日目
3,660
( 4,026 )
4日目
4,254
( 4,679 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フィルターケースがなく、ろ過材の全面から空気を取り込む新発想のデュアルタイプ防じんマスクです
・取替式でわずか96g(平均実測値)以下という軽さが長時間の使用でも負担を軽減します
・ろ過材の全面から空気を取り込むため吸気抵抗も低く、呼吸がとても楽に行えます
・吸気抵抗:80Pa以下、排気抵抗:70Pa以下
・4点支待の半面形面体高いフィット性を実現しています
・粒子捕集効率:95.0%以上
【用途】
・石綿作業区分4対応
・溶接作業および一般粉じん作業
・アスベスト除去
・メンテナンス
・微粒子状物質PM2.5対策
・感染対策
・有害廃棄物処理
・溶接
・災害備蓄
・研削
・研磨
・製薬の作業

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

取替式防じんマスク 6000/2071のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
取替式防じんマスク 6000/2071
取替式防じんマスク 6000/2097
取替式防じんマスク 6000/7093
取替式防じんマスク 6000F/2091
取替式防じんマスク 6000/2091-RL3
取替式防じんマスク 3753-RS2
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格3,660-4,396 -5,618 -21,9524,8933,130 -
通常出荷日1日目〜2日目1日目1日目1日目4日目
商品タイプマスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体
商品用途取替式防じん取替式防じん取替式防じん取替式防じん取替式防じん取替式防じん
規格RL2RL3RL3RL3RL3RS2
吸気抵抗(Pa)80以下160以下160以下160以下160以下80以下
粒子捕集効率(%)95以上99.9以上99.9以上99.9以上99.9以上95以上
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取替式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング