17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

取替式防じんマスク 7780J/7753-RL2

通常単価(税別)
2,6402,988
税込単価
2,9043,287
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・シリコン製の面体で高い耐久性と快適性を実現しました。・金属を一切使用していないシングルタイプ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マスク本体
  • 商品用途
    取替式防じん
  • 規格
    RL2
  • 吸気抵抗 (Pa)
    80以下
  • 粒子捕集効率 (%)
    95以上
  • 質量 (g)
    189
  • 仕様
    国家検定 RL2 合格品
  • 用途
    アスベスト除去作業区分4対応。溶接作業、研磨作業、一般作業用。
  • 特長1
    シリコン製の面体で高い耐久性と快適性を実現しました。金属を一切使用していないシングルタイプ防じんマスクです。面体下部にフィットチェックツールが組み込まれ、フィットの確認が行えます。
  • 内容量
    1個
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 縦(mm)

  • 横(mm)

  • サイズ

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

(mm)

サイズ

トラスココード

内容量

最小発注数量
128
115
L
366-6085
1個
5個
120
110
M
366-6093
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,988
( 3,287 )
1日目
2,640
( 2,904 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シリコン製の面体で高い耐久性と快適性を実現しました。
・金属を一切使用していないシングルタイプ防じんマスクです。
・1つの面体で2種類のろ過材(3MTM ろ過材 7753、3MTM ろ過材 7753C<防臭機能付き>)から選択してご使用いただけます。作業環境や内容により、ろ過材を使い分けすることができ、溶接や鋳造作業など臭いを伴う粉じん作業にも快適にご使用いただけます。
・面体下部にフィットチェックツールが組み込まれ、フィットの確認が行えます。
【用途】
・アスベスト除去作業区分4対応。
・溶接作業、研磨作業、一般作業用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

取替式防じんマスク 7780J/7753-RL2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
取替式防じんマスク 7780J/7753-RL2
取替式防じんマスク 6000/2091-RL3
取替式防じんマスク 3753-RS2
取替式防じんマスク 6000/2071
取替式防じんマスク 6000/2097
取替式防じんマスク 6000/7093
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格2,640-4,8933,130 -3,660 -4,396 -5,618 -
通常出荷日1日目〜1日目4日目1日目〜2日目1日目
商品タイプマスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体
商品用途取替式防じん取替式防じん取替式防じん取替式防じん取替式防じん取替式防じん
規格RL2RL3RS2RL2RL3RL3
吸気抵抗(Pa)80以下160以下80以下80以下160以下160以下
粒子捕集効率(%)95以上99.9以上95以上95以上99.9以上99.9以上

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取替式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング