17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

取替式防じんマスク 3753-RS2

通常単価(税別)
3,1303,454
税込単価
3,4433,799
通常出荷日:4日目

【特長】・装着時の不快感を軽減するテクスチャード処理を施した小型・軽量・無金属の面体です。・部品点数が...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マスク本体
  • 商品用途
    取替式防じん
  • 規格
    RS2
  • 吸気抵抗 (Pa)
    80以下
  • 粒子捕集効率 (%)
    95以上
  • 仕様
    国家検定 RS2 合格品(第TM30号)
  • 用途
    研磨作業、溶接作業など粉じん作業。
  • 特長1
    装着時の不快感を軽減するテクスチャード処理を施した小型・軽量・無金属の面体です。部品点数が少なくメンテナンスが容易に行えます。顔の大きさに合わせて2サイズの面体から選択できます。
  • 内容量
    1個
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 縦(mm)

  • 横(mm)

  • サイズ

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

(mm)

サイズ

トラスココード

質量

(g)

内容量

最小発注数量
127
112
M
215-0158
96
1個
5個
108
110
S
215-0140
93
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,454
( 3,799 )
4日目
3,130
( 3,443 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・装着時の不快感を軽減するテクスチャード処理を施した小型・軽量・無金属の面体です。
・部品点数が少なくメンテナンスが容易に行えます。
・顔の大きさに合わせて2サイズの面体から選択できます。
・交換用しめひもなどの各種交換部品をご用意しています。
・再密閉可能な保管用バッグが付属。
【用途】
・研磨作業、溶接作業など粉じん作業、アスベスト除去、メンテナンス、微粒子状物質PM2.5 対策、感染対策、放射性粉じんの放射性粉じんの除染、有害廃棄物処理、災害備蓄、研削、製薬の作業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

取替式防じんマスク 3753-RS2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
取替式防じんマスク 3753-RS2
取替式防じんマスク 6000/2071
取替式防じんマスク 6000/2097
取替式防じんマスク 6000/7093
取替式防じんマスク 7780J/7753-RL2
取替式防じんマスク 6000F/2091
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格3,130-3,660 -4,396 -5,618 -2,640 -21,952
通常出荷日4日目1日目〜2日目1日目1日目〜1日目
商品タイプマスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体
商品用途取替式防じん取替式防じん取替式防じん取替式防じん取替式防じん取替式防じん
規格RS2RL2RL3RL3RL2RL3
吸気抵抗(Pa)80以下80以下160以下160以下80以下160以下
粒子捕集効率(%)95以上95以上99.9以上99.9以上95以上99.9以上
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取替式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング