17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

取替式防じんマスク 6000/7093

通常単価(税別)
5,6186,539特別価格
税込単価
6,1807,193特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・プリーツ形状のろ過材をカートリッジに納めたチャンネル・フロー方式のろ過材を採用しています。・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マスク本体
  • 商品用途
    取替式防じん
  • 規格
    RL3
  • 吸気抵抗 (Pa)
    160以下
  • 粒子捕集効率 (%)
    99.9以上
  • 仕様
    国家検定 RL3 合格品(第TM194号)
  • 用途
    アスべスト作業区分3~4対応。ダイオキシン類対策用レベル1対応。
  • 特長1
    プリーツ形状のろ過材をカートリッジに納めたチャンネル・フロー方式のろ過材を採用しています。スパッタなどからろ過材を守るとともにウエットな条件下でも乾燥した状態に保ちます。また、シャワーや消毒の際にもテーピングの必要はありません。ポリカーボネート製のトップケースは熱や火花からろ過材の損傷を防ぎ、安全に作業が行えます。
  • 内容量
    1個
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 縦(mm)

  • 横(mm)

  • サイズ

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

(mm)

サイズ

トラスココード

質量

(g)

内容量

最小発注数量
135
120
L
399-0419
151
1個
5個
135
120
L
399-0419
151
1個
6個
130
110
M
399-0401
150
1個
5個
130
110
M
399-0401
150
1個
6個
120
110
S
399-0397
147
1個
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,618
( 6,180 )
1日目
5,618
( 6,180 )
1日目
6,5396,011
( 6,612 )
1日目
6,538
( 7,192 )
1日目
6,539
( 7,193 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プリーツ形状のろ過材をカートリッジに納めたチャンネル・フロー方式のろ過材を採用しています。
・スパッタなどからろ過材を守るとともにウエットな条件下でも乾燥した状態に保ちます。また、シャワーや消毒の際にもテーピングの必要はありません。ポリカーボネート製のトップケースは熱や火花からろ過材の損傷を防ぎ、安全に作業が行えます。
【用途】
・アスべスト作業区分3~4対応。
・ダイオキシン類対策用レベル1対応。
・​作​業​環​境​濃​度​ ​0​.​3​〜​3​マ​イ​ク​ロ​グ​ラ​ム​/mm3未​満​の​イ​ン​ジ​ウ​ム​化​合​物​取​扱​作​業​な​ど​。
・厚​生​労​働​省​基​発​第​4​0​1​号​に​定​め​ら​れ​た​廃​棄​物​焼​却​施​設​内​で​の​作​業​時​で​は​レ​ベ​ル​1​に​適​合​。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

取替式防じんマスク 6000/7093のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
取替式防じんマスク 6000/7093
取替式防じんマスク 6000/2071
取替式防じんマスク 6000/2097
取替式防じんマスク 6000F/2091
取替式防じんマスク 6000/2091-RL3
取替式防じんマスク 3753-RS2
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格5,618-3,660 -4,396 -21,9524,8933,130 -
通常出荷日1日目1日目〜2日目1日目1日目4日目
商品タイプマスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体
商品用途取替式防じん取替式防じん取替式防じん取替式防じん取替式防じん取替式防じん
規格RL3RL2RL3RL3RL3RS2
吸気抵抗(Pa)160以下80以下160以下160以下160以下80以下
粒子捕集効率(%)99.9以上95以上99.9以上99.9以上99.9以上95以上

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取替式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング