17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

取替式防じんマスク 6000/2091-RL3

通常単価(税別)
3,8414,876
税込単価
4,2255,364
通常出荷日:1日目

【特長】・吸入口を左右に配置したデュアルフィルタータイプで、吸気抵抗が低く抑えられ、長時間・高濃度の粉...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マスク本体
  • 商品用途
    取替式防じん
  • 規格
    RL3
  • 吸気抵抗 (Pa)
    160以下
  • 粒子捕集効率 (%)
    99.9以上
  • 仕様
    国家検定RL3合格品(第TM371号)
  • 内容量
    1個
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 縦(mm)

  • 横(mm)

  • サイズ

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

(mm)

サイズ

トラスココード

質量

(g)

内容量

最小発注数量
135
120
L
399-0354
100
1個
5個
135
120
L
399-0354
100
1個
6個
130
110
M
399-0346
99
1個
5個
130
110
M
399-0346
99
1個
6個
120
110
S
399-0338
97
1個
5個
120
110
S
399-0338
97
1個
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,876
( 5,364 )
1日目
3,841
( 4,225 )
1日目
4,876
( 5,364 )
1日目
3,841
( 4,225 )
1日目
4,876
( 5,364 )
1日目
3,841
( 4,225 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸入口を左右に配置したデュアルフィルタータイプで、吸気抵抗が低く抑えられ、長時間・高濃度の粉じん作業でも呼吸が楽な取替式防じんマスクです。また、最適重心設計により着用時の負担を軽減するとともに、広い視野を確保しています。
・RL3合格のろ過材を採用した全面形取替え式防じんマスクです。
・シリコン製の面体は、顔へのあたりも柔らかく、しなやかにフィットします。
【用途】
・アスベスト除去作業区分3~4対応。
・ダイオキシン類対策用レベル1対応。
・作業環境濃度 0.3~3マイクログラム/(M3)未満のインジウム化合物取扱作業など。
・ダイオキシン類の作業や放射性物質汚染区域内での作業に対応可能。
・厚生労働省基発第401号に定められた廃棄物焼却施設内での作業時ではレベル1に適合。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

取替式防じんマスク 6000/2091-RL3のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
塗装用
5
満足度:5.0
塗装作業時の保護に利用しています。 左右2枚フィルタなのでソコソコ呼吸が軽く、長時間の作業でもあまり息苦しくなりません。...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
取替式防じんマスク 6000/2091-RL3
取替式防じんマスク 6000F/2091
取替式防じんマスク 6000/2071
取替式防じんマスク 6000/2097
取替式防じんマスク 6000/7093
取替式防じんマスク 7780J/7753-RL2
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格3,841-21,0723,844 -4,017 -5,134 -2,640 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜2日目1日目1日目〜
商品タイプマスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体
商品用途取替式防じん取替式防じん取替式防じん取替式防じん取替式防じん取替式防じん
規格RL3RL3RL2RL3RL3RL2
吸気抵抗(Pa)160以下160以下80以下160以下160以下80以下
粒子捕集効率(%)99.9以上99.9以上95以上99.9以上99.9以上95以上
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取替式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング