17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

取替式防じんマスク 6000/2097

通常単価(税別)
4,3965,118特別価格
税込単価
4,8365,630特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【特長】・防臭機能付ろ過材搭載取替式防じんマスクです。【用途】・アスベスト除去作業区分3~4対応。・ダ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マスク本体
  • 商品用途
    取替式防じん
  • 規格
    RL3
  • 吸気抵抗 (Pa)
    160以下
  • 粒子捕集効率 (%)
    99.9以上
  • 仕様
    国家検定RL3合格品(第TM374号)
  • 用途
    アスベスト除去作業区分3~4対応。ダイオキシン類対応レベル1。
  • 特長1
    防臭機能付ろ過材搭載取替式防じんマスクです。
  • 内容量
    1個
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 縦(mm)

  • 横(mm)

  • サイズ

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

(mm)

サイズ

トラスココード

質量

(g)

内容量

最小発注数量
135
120
L
373-9694
106
1個
5個
135
120
L
373-9694
106
1個
6個
130
110
M
373-9708
106
1個
5個
130
110
M
373-9708
106
1個
6個
120
110
S
373-9716
104
1個
5個
120
110
S
373-9716
104
1個
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,1184,770
( 5,247 )
2日目
5,118
( 5,630 )
2日目
4,396
( 4,836 )
2日目
4,396
( 4,836 )
2日目
4,396
( 4,836 )
2日目
5,108
( 5,619 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防臭機能付ろ過材搭載取替式防じんマスクです。
【用途】
・アスベスト除去作業区分3~4対応。
・ダイオキシン類対応レベル1。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

取替式防じんマスク 6000/2097のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
防じん対策
3
満足度:3.0
使ってみたが、かなり効果はある。さらなるコストダウンをしてほしい
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
取替式防じんマスク 6000/2097
取替式防じんマスク 6000/2071
取替式防じんマスク 6000/7093
取替式防じんマスク 6000F/2091
取替式防じんマスク 6000/2091-RL3
取替式防じんマスク 3753-RS2
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格4,396-3,660 -5,618 -21,9524,8933,130 -
通常出荷日2日目1日目〜1日目1日目1日目4日目
商品タイプマスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体
商品用途取替式防じん取替式防じん取替式防じん取替式防じん取替式防じん取替式防じん
規格RL3RL2RL3RL3RL3RS2
吸気抵抗(Pa)160以下80以下160以下160以下160以下80以下
粒子捕集効率(%)99.9以上95以上99.9以上99.9以上99.9以上95以上

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取替式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング