17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンビネーション吸収缶 7007J

通常単価(税別)
565
税込単価
622
通常出荷日:4日目

【特長】・1/4回転させるだけで簡単・確実に着脱できるクイックロック方式を採用・5年の保存期間です【用...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    取替用パーツ
  • 商品用途
    防毒
  • 規格
    TN
  • 商品詳細
    コンビネーション吸収缶
  • 排気抵抗 (Pa)
    220以下
  • トラスココード
    353-1911
  • 質量 (g)
    93
  • 特長1
    1/4回転で簡単・確実に着脱が可能です。5年の保存期間です。
  • 内容量
    1個

型番:

7007J
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

7007Jの仕様・寸法情報

商品タイプ
取替用パーツ
商品用途
防毒
規格
TN
商品詳細
コンビネーション吸収缶
排気抵抗(Pa)
220以下
トラスココード
353-1911
質量(g)
93
特長1
1/4回転で簡単・確実に着脱が可能です。5年の保存期間です。
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
7007J

内容量

最小発注数量
1個
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
565
( 622 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1/4回転させるだけで簡単・確実に着脱できるクイックロック方式を採用
・5年の保存期間です
【用途】
・有機ガス用
・亜硫酸ガス用
・ハロゲンガス用
・酸性ガス用

商品担当おすすめ

  • 養生テープ 画像

    ミスミ

    養生テープ

    軽くて丈夫な定番品!スプレー塗装、刷毛塗り塗装時の養生、養生シートの固定などあらゆる用途に最適。

  • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

    ミスミ

    極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

    商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンビネーション吸収缶 7007Jの型番7007Jのページです。 型番7007Jに関する仕様情報を記載しております。
コンビネーション吸収缶 7007Jのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
薬品臭の除去
5
満足度:5.0
マスクをするのとしないのでは、全然匂いが違います。 使用時間よりも長めに使えます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンビネーション吸収缶 7007J
有機ガス用吸収缶 6001 2個入り
有機ガス用吸収缶 L3ろ過材付き 60921−L3
有機ガス用吸収缶 L3ろ過材付き 6001/2091−L3
ろ過材付き 6001/5911-S1
防毒マスク面体 コンビネーション吸収缶 6002
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格5651,287 -4,9093,185 -2,018 -2,696 -
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ取替用パーツ取替用パーツ取替用パーツ取替用パーツ取替用パーツ取替用パーツ
商品用途防毒防毒防毒防毒防毒防毒
規格TNTNTNTNTNTN
商品詳細コンビネーション吸収缶吸収缶吸収缶吸収缶吸収缶コンビネーション吸収缶
排気抵抗(Pa)220以下220以下370以下370以下280以下-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防毒マスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング