17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防毒マスク面体 S/Mサイズ 3100

通常単価(税別)
3,083
税込単価
3,391
通常出荷日:1日目

【特長】・装着時の不快感を軽減するテクスチャード処理を施した小型・軽量・無金属の面体です・部品点数が少...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マスク本体
  • 商品用途
    防毒
  • 縦 (mm)
    108
  • 横 (mm)
    110
  • サイズ
    S/M
  • 吸気抵抗 (Pa)
    50以下
  • トラスココード
    215-0204
  • 質量 (g)
    51
  • 用途
    塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。
  • 特長1
    装着時の不快感を軽減するテクスチャード処理を施した小型・軽量・無金属の面体です。部品点数が少なくメンテナンスが容易に行えます。顔の大きさに合わせて2サイズの面体から選択できます。
  • 内容量
    1個

型番:

3100
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3100の仕様・寸法情報

商品タイプ
マスク本体
商品用途
防毒
縦(mm)
108
横(mm)
110
サイズ
S/M
吸気抵抗(Pa)
50以下
トラスココード
215-0204
質量(g)
51
用途
塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。
特長1
装着時の不快感を軽減するテクスチャード処理を施した小型・軽量・無金属の面体です。部品点数が少なくメンテナンスが容易に行えます。顔の大きさに合わせて2サイズの面体から選択できます。
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
3100

内容量

最小発注数量
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,083
( 3,391 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・装着時の不快感を軽減するテクスチャード処理を施した小型・軽量・無金属の面体です
・部品点数が少なくメンテナンスも簡単
・顔の大きさに合わせて2サイズの面体から選択できます
・2サイズの面体はともに60g以下を実現し、軽量で疲れにくい
【用途】
・塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防毒マスク面体 S/Mサイズ 3100の型番3100のページです。 型番3100に関する仕様情報を記載しております。
防毒マスク面体 S/Mサイズ 3100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防毒マスク面体 S/Mサイズ 3100
防毒マスク 全面形面体 6000F
有機溶剤作業用・塗装作業用防毒マスクセット
防毒マスク No.3100・No.3200
防毒マスク面体 7700J
直結式小型防毒マスク 全面形面体
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンアズワンスリーエムジャパン重松製作所
通常価格3,08319,883 -1,785 -2,909 -3,658 -14,495
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
商品タイプマスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体
商品用途防毒防毒-防毒防毒防毒
縦(mm)108220115---
横(mm)11018595---
サイズS/M-フリーサイズ---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防毒マスク本体カテゴリの売れ筋ランキング