17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

有機ガス用吸収缶 6001 2個入り【2個入り】

通常単価(税別)
1,2871,612
税込単価
1,4161,773
通常出荷日:1日目

【特長】・6000・6000F・6500・FF-400用交換パーツ・バヨネット方式で吸収缶の着脱が簡単...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    取替用パーツ
  • 商品用途
    防毒
  • 規格
    TN
  • 商品詳細
    吸収缶
  • タイプ
    ろ過材ナシ
  • 排気抵抗 (Pa)
    220以下
  • 粒子捕集効率 (%)
    -
  • 適合マスク
    6000・6000F・6500・FF-400シリーズ
  • トラスココード
    330-5660
  • 質量 (g)
    84
  • 仕様
    国家検定合格品
  • 除毒能力
    220分以上
  • 対象ガス
    有機ガス
  • 国家検定区分
    -
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
最小発注数量
1パック

2個入り

10パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,612
( 1,773 )
1日目
1,287
( 1,416 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・6000・6000F・6500・FF-400用交換パーツ
・バヨネット方式で吸収缶の着脱が簡単に行えます
・6001-PACKは、10パック以上のご注文となりますが、お得な価格です
【用途】
・有機ガス用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

有機ガス用吸収缶 6001 2個入りのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
有機ガス用吸収缶 6001 2個入り
ろ過材付き 6001/5911-S1
有機ガス用吸収缶 L3ろ過材付き 60921−L3
有機ガス用吸収缶 L3ろ過材付き 6001/2091−L3
有機ガス用吸収缶
コンビネーション吸収缶 7007J
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格1,287-2,018 -4,9093,185 -447 -565
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
商品タイプ取替用パーツ取替用パーツ取替用パーツ取替用パーツ取替用パーツ取替用パーツ
商品用途防毒防毒防毒防毒防毒防毒
規格TNTNTNTNTNTN
商品詳細吸収缶吸収缶吸収缶吸収缶有機ガス用吸収缶コンビネーション吸収缶
タイプろ過材ナシ5911ろ過材リテイナーろ過材一体型2091ろ過材+アダプター--

防毒マスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング