17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽作業帽 バンプキャップ

通常単価(税別)
1,5871,946
税込単価
1,7462,141
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・飛来・落下物や墜落の恐れがない作業環境で使用できる軽作業帽です。・左右各9個、後頭部12個の...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    帽子
  • 長さ(mm)
    276
  • 幅(mm)
    212
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 帽体色

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

帽体色

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

使用頭部範囲

帽体

内容量

RoHS?最小発注数量
グリーン
4546721100378
418-5099
235.000
帽体:ポリエチレン(PE)
53~62mm
ポリエチレン(PE)
1個
10
3個
ホワイト
4546721100361
418-5102
235.000
帽体:ポリエチレン(PE)
53~62mm
ポリエチレン(PE)
1個
10
3個
ブルー
4546721100248
853-7501
223.000
本体:ポリエチレン(PE)
-
-
-
-
1個
ホワイト
4546721100217
853-7502
223.000
本体:ポリエチレン(PE)
-
-
-
-
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,684
( 1,852 )
2日目
1,946
( 2,141 )
1日目
1,587
( 1,746 )
4日目
1,587
( 1,746 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・飛来・落下物や墜落の恐れがない作業環境で使用できる軽作業帽です。
・左右各9個、後頭部12個の通気孔を設置し、頭部のムレを緩和します。
・内装は、保護帽を被ったまま片手でジャストフィットの「EPA」を採用しました。
【用途】
・工場内の軽作業などで布帽子の代替。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽作業帽 バンプキャップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽作業帽 バンプキャップ
シールド面付きバンプキャップ
バンプキャップ用耳カバー サイドプロテクター
ペンホルダー(溝付き型・溝なし型兼用)
ヘルメットラック エコラック
IDカードホルダー
メーカー谷沢製作所谷沢製作所谷沢製作所谷沢製作所谷沢製作所谷沢製作所
通常価格1,587-4,7141,0921,0002,420 -1,049
通常出荷日1日目〜1日目1日目9日目1日目4日目
商品タイプ帽子帽子外装その他ラックその他
長さ(mm)27627611469550106
幅(mm)2122121033524071

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング