17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PC製ヘルメット SC-11PCLS RA(透明バイザータイプ・スライダー面付) SC-11PCLSRA-KP-W/S

PC製ヘルメット SC-11PCLS RA(透明バイザータイプ・スライダー面付)

通常単価(税別)
8,081
税込単価
8,889
通常出荷日:1日目

飛来物、飛来防塵、薬品飛沫などから顔を守るキャップ型タイプのPC製ヘルメット。【特長】・SCヘルメット...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    アメリカンタイプ
  • ホワイト
  • 材質
    ポリカーボネート樹脂
  • 透明バイザー
  • シールド面・スライダー面
  • 通気孔
  • 衝撃吸収ライナー(KP)
  • バイザー色
    スモーク
  • 頭周り (mm)
    550~620
  • JANコード
    4979058638243
  • トラスココード
    388-7901
  • 質量(g)
    520
  • 材質1
    帽体・シールド面:ポリカーボネート樹脂
  • 仕様1
    衝撃吸収ライナー付
  • 仕様2
    RAバンド
  • 仕様3
    M型ワンタッチあごバンド
  • 仕様4
    脱げ防止機構
  • 内容量
    1個

型番:

SC-11PCLSRA-KP-W/S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PC製ヘルメット SC-11PCLS RA(透明バイザータイプ・スライダー面付)の仕様

  • 素材・材質:PC(ポリカーボネート)。
  • 重量・容量:520g。
  • サイズ:頭囲/55~62cm。
  • 色:帽体/ホワイト、バイザー/スモーク。
  • 規格:国家検定合格品。
  • 付属品:内装一式(RAバンド、ハンモック、耳紐、アゴバンド)、KP(衝撃吸収ライナー)、スライダー面(収納式防災面)。
  • 使用区分:飛来/落下物用、墜落時保護用、電気用。

この商品の特長

クリアバイザーで、驚くほど視界が広がる。/バイザー部を従来のベントとショート形状に加え、クリアタイプを搭載し、作業中の上方視界を更に向上。

クリアバイザーで、驚くほど視界が広がる。/バイザー部を従来のベントとショート形状に加え、クリアタイプを搭載し、作業中の上方視界を更に向上。

飛来物から眼を守る収納式スライダー面/スライダー面引き出し/スライダー面収納/2段階に角度調節。

飛来物から眼を守る収納式スライダー面/スライダー面引き出し/スライダー面収納/2段階に角度調節。

精悍なフォルムと機能性を両立した新ベストセラー/頭頂から側面に回り込む力強くシャープなリブ形状が帽体の強度バランスを向上、衝撃を分散/正面部分は、社章やマーク加工がより際立ち、施しやすい造形になっている。

 

精悍なフォルムと機能性を両立した新ベストセラー/頭頂から側面に回り込む力強くシャープなリブ形状が帽体の強度バランスを向上、衝撃を分散/正面部分は、社章やマーク加工がより際立ち、施しやすい造形になっている。

 

PC(ポリカーボネート)/熱可塑性樹脂、工業用プラスチックの中でも高い耐衝撃性と耐熱性を示す樹脂。電気絶縁性に優れている。耐用年数は3年以内。

 

PC(ポリカーボネート)/熱可塑性樹脂、工業用プラスチックの中でも高い耐衝撃性と耐熱性を示す樹脂。電気絶縁性に優れている。耐用年数は3年以内。

 

クリアバイザー/バイザー部分には、歪みが少なくクリアな上方視界を提供する。ベンド(弓なり)とショート形状を採用。

クリアバイザー/バイザー部分には、歪みが少なくクリアな上方視界を提供する。ベンド(弓なり)とショート形状を採用。

KP(衝撃ライナー)/発泡スチロール等で作られたヘルメット内部に装着する衝撃吸収用パッド。KPをつけることにより頭部への衝撃を軽減することができる。

KP(衝撃ライナー)/発泡スチロール等で作られたヘルメット内部に装着する衝撃吸収用パッド。KPをつけることにより頭部への衝撃を軽減することができる。

脱げ防止機構/アゴバンドを固定する耳栓の採用で前後からの衝撃によるヘルメットのズレや脱落を防止する。

脱げ防止機構/アゴバンドを固定する耳栓の採用で前後からの衝撃によるヘルメットのズレや脱落を防止する。

RAバンド(ラチェットアジャスターバンド)/柔軟な素材と、後頭部を包むようにジャストフィットする湾曲形状。ヘルメットのぐらつきを防止。

RAバンド(ラチェットアジャスターバンド)/柔軟な素材と、後頭部を包むようにジャストフィットする湾曲形状。ヘルメットのぐらつきを防止。

ラインガード(雨漏れ防止溝)/帽体周囲に雨天時の屋外作業で効果的な、レインガード(雨漏れ防止溝)を設けている。

ラインガード(雨漏れ防止溝)/帽体周囲に雨天時の屋外作業で効果的な、レインガード(雨漏れ防止溝)を設けている。

スライダー面(収納式防災面)/収納式の防災面で、キズや衝撃に強い、ハードコート処理済みポリカーボネートを使用。メガネやマスクとの併用可能。面のみの交換もできる。

 

スライダー面(収納式防災面)/収納式の防災面で、キズや衝撃に強い、ハードコート処理済みポリカーボネートを使用。メガネやマスクとの併用可能。面のみの交換もできる。

 

この商品の使用上の注意

  • ※ シールド(面)は飛来物/飛来防じん/薬品飛沫などから目や顔を守ります。溶接作業(赤外線)やレーザー光作業には絶対に使用しないでください。
  • ※ 指定の付属品の組み合わせ以外でご使用されると、国家検定規格外となります。

SC-11PCLSRA-KP-W/Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
アメリカンタイプ
ホワイト
材質
ポリカーボネート樹脂
透明バイザー
シールド面・スライダー面
通気孔
衝撃吸収ライナー(KP)
バイザー色
スモーク
頭周り(mm)
550~620
JANコード
4979058638243
トラスココード
388-7901
質量(g)
520
材質1
帽体・シールド面:ポリカーボネート樹脂
仕様1
衝撃吸収ライナー付
仕様2
RAバンド
仕様3
M型ワンタッチあごバンド
仕様4
脱げ防止機構
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SC-11PCLSRA-KP-W/S

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,081
( 8,889 )
1日目

詳細情報

基本情報

飛来物、飛来防塵、薬品飛沫などから顔を守るキャップ型タイプのPC製ヘルメット。
【特長】
・SCヘルメットのシールド面は、使う時にすぐ出せて、邪魔にならない収納式の防災面
・キズや衝撃に強い、ハードコート処理済みポリカーボネートをマテリアルに使用
・バイザー部を従来のベントとショート形状に加え、クリアタイプを搭載し、作業中の上方視界を更に向上
・飛来物から眼を守る収納式スライダー面を採用
・頭頂から側面に回り込む力強くシャープなリブ形状が帽体の強度バランスを向上し、衝撃を分散する
・面角度を2段階に調節できる
【用途】
・飛来/落下物用、墜落時保護用、電気用(使用電圧7,000V以下)等の保護帽として最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PC製ヘルメット SC-11PCLS RA(透明バイザータイプ・スライダー面付)の型番SC-11PCLSRA-KP-W/Sのページです。 型番SC-11PCLSRA-KP-W/Sに関する仕様情報を記載しております。
PC製ヘルメット SC-11PCLS RA(透明バイザータイプ・スライダー面付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PC製ヘルメット SC-11PCLS RA(透明バイザータイプ・スライダー面付)
ヘルメット 透明バイザータイプ SYA-C
ヘルメット 透明バイザータイプ・シールド面付 161V・162V
ABS製ヘルメット SC-13BV RA(高通気タイプ)
PC樹脂製ヘルメット MG型(MPタイプ・衝撃吸収ライナー付) MG-2G
PC樹脂製 特大サイズヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST#141L-AZ(EPA)
メーカーミドリ安全DICプラスチック谷沢製作所ミドリ安全加賀産業谷沢製作所
通常価格8,0814,18513,3023,979 -4,3255,576
通常出荷日1日目1日目2日目1日目〜7日目6日目
商品タイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプ野球帽タイプMPタイプアメリカンタイプ
ホワイトホワイトホワイトホワイトホワイトホワイト
材質ポリカーボネート樹脂ABS樹脂ポリカーボネート樹脂ABS樹脂ポリカーボネート樹脂ポリカーボネート樹脂
透明バイザー
シールド面・スライダー面
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング