17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ABS製ヘルメット SC-11BS RA(スライダー面付)

ABS製ヘルメット SC-11BS RA(スライダー面付)

通常単価(税別)
6,0956,144
税込単価
6,7056,758
通常出荷日:1日目

キズがつきにくいキャップ型のスライダー面付きヘルメット。【特長】・飛来物から眼、顔を守る収納式スライダ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    アメリカンタイプ
  • 材質
    ABS樹脂
  • 透明バイザー
  • シールド面・スライダー面
  • 通気孔
  • 衝撃吸収ライナー(KP)
  • 質量(g)
    475
  • 材質1
    帽体:ABS樹脂
  • 材質2
    シールド面:ポリカーボネート樹脂
  • 詳細材質
    帽体:ABS樹脂、スライダー面:ポリカーボネート樹脂
  • 仕様1
    衝撃吸収ライナー付
  • 仕様2
    RAバンド
  • 仕様3
    M型ワンタッチあごバンド
  • 仕様4
    脱げ防止機構
  • 用途
    飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)
  • 内容量
    1個
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

飛来物から眼を守る収納式スライダー面付きヘルメット

国家検定合格品。

国家検定合格品。

ABS製ヘルメット SC-11BS RA(スライダー面付)の仕様

  • 素材:帽体/ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン)、シールド/ポリカーボネート。
  • 重量・容量:475g。
  • サイズ:頭囲/55~62cm。
  • 色:ホワイト、ブルー。
  • 規格:国家検定合格品。
  • 付属品:内装一式(RAバンド、ハンモック、耳紐、アゴバンド)、KP(衝撃吸収ライナー)、スライダー面(収納式防災面)。
  • 使用区分:飛来/落下物用、墜落時保護用、電気用。

この商品の特長

飛来物から眼を守る収納式スライダー面/スライダー面引き出し/スライダー面収納/2段階に角度調節。

 

飛来物から眼を守る収納式スライダー面/スライダー面引き出し/スライダー面収納/2段階に角度調節。

 

精悍なフォルムと機能性を両立した新ベストセラー/頭頂から側面に回り込む力強くシャープなリブ形状が帽体の強度バランスを向上、衝撃を分散。/正面部分は、社章やマーク加工がより際立ち、施しやすい造形。

 

精悍なフォルムと機能性を両立した新ベストセラー/頭頂から側面に回り込む力強くシャープなリブ形状が帽体の強度バランスを向上、衝撃を分散。/正面部分は、社章やマーク加工がより際立ち、施しやすい造形。

 

ABS(アクリロニトリルプタジエンスチレン)/常用耐熱温度は70~100度、マーキング加工特性および電気絶縁特性が良いが、耐熱性がやや劣る。耐用年数は3年以内。

 

ABS(アクリロニトリルプタジエンスチレン)/常用耐熱温度は70~100度、マーキング加工特性および電気絶縁特性が良いが、耐熱性がやや劣る。耐用年数は3年以内。

 

KP(衝撃ライナー)/発泡スチロール等で作られたヘルメット内部に装着する衝撃吸収用パッド。KPをつけることにより頭部への衝撃を軽減することができる。

KP(衝撃ライナー)/発泡スチロール等で作られたヘルメット内部に装着する衝撃吸収用パッド。KPをつけることにより頭部への衝撃を軽減することができる。

脱げ防止機構/アゴバンドを固定する耳栓の採用で前後からの衝撃によるヘルメットのズレや脱落を防止。

脱げ防止機構/アゴバンドを固定する耳栓の採用で前後からの衝撃によるヘルメットのズレや脱落を防止。

RAバンド(ラチェットアジャスターバンド)/柔軟な素材と、後頭部を包むようにジャストフィットする湾曲形状。ヘルメットのぐらつき防止する。

RAバンド(ラチェットアジャスターバンド)/柔軟な素材と、後頭部を包むようにジャストフィットする湾曲形状。ヘルメットのぐらつき防止する。

レインガード(雨漏れ防止溝)/帽体周囲に雨天時の屋外作業で効果的な、ラインガード(雨漏れ防止溝)を設けている。

レインガード(雨漏れ防止溝)/帽体周囲に雨天時の屋外作業で効果的な、ラインガード(雨漏れ防止溝)を設けている。

スライダー面(収納式防災面)/収納式の防炎面で、キズや衝撃に強い、ハードコート処理済みポリカーボネートを使用。メガネやマスクとの併用可能。面のみの交換もできる。

 

スライダー面(収納式防災面)/収納式の防炎面で、キズや衝撃に強い、ハードコート処理済みポリカーボネートを使用。メガネやマスクとの併用可能。面のみの交換もできる。

 

 

この商品の使用上の注意

  • ※ 指定の付属品の組み合わせ以外でご使用されますと国家検定規格外となります。
  • ※ シールド(面)は飛来物・飛来防じん、薬品飛沫などから目や顔を守るものです。
  • ※ 溶接作業(赤外線)やレーザ光作業には絶対に使用しないでください。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

内容量

最小発注数量
ブルー
4979058545015
388-7791
1個
1個
ホワイト
4979058544971
388-7804
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,095
( 6,705 )
1日目
6,144
( 6,758 )
1日目

詳細情報

基本情報

キズがつきにくいキャップ型のスライダー面付きヘルメット。
【特長】
・飛来物から眼、顔を守る収納式スライダー面が付いている。
・収納可能なスライダー面に、キズがつきにくいハードコーティングを施している。
・頭頂から側面に回り込む力強くシャープなリブ形状が帽体の強度バランスを向上し、衝撃を分散している。
・正面部分は、社章やマーク加工がより際立ち施しやすい造形になっている。
・面角度を2段階に調節できる。
【用途】
・飛来/落下物用、墜落時保護用、電気用(使用電圧7,000V以下)の保護帽として最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ABS製ヘルメット SC-11BS RA(スライダー面付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ABS製ヘルメット SC-11BS RA(スライダー面付)
PC製ヘルメット SC-11PCLS RA(透明バイザータイプ・スライダー面付)
ヘルメット BS型(雨垂れ防止溝付)BS-1
ヘルメット BS型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) BS-1P
ABS製ヘルメット SC-13BV RA(高通気タイプ)
ABS製ヘルメット 通気孔 有 SC-11BVRA
メーカーミドリ安全ミドリ安全加賀産業加賀産業ミドリ安全ミドリ安全
通常価格6,095-8,0813,0703,4223,979 -2,728 -
通常出荷日1日目1日目3日目〜3日目〜1日目〜1日目
商品タイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプ野球帽タイプアメリカンタイプ
材質ABS樹脂ポリカーボネート樹脂ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂
透明バイザー
シールド面・スライダー面
通気孔
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング