17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ABS製ヘルメット 通気孔 有 SC-11BVRA

ABS製ヘルメット 通気孔 有 SC-11BVRA

通常単価(税別)
2,7282,872
税込単価
3,0013,159
通常出荷日:1日目

頭頂から側面に回り込む力強くシャープなリブ形状のヘルメット。【特長】・グッドデザイン・ロングライフデザ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    アメリカンタイプ
  • 材質
    ABS樹脂
  • 透明バイザー
  • シールド面・スライダー面
  • 通気孔
  • 衝撃吸収ライナー(KP)
  • 質量(g)
    380
  • 材質1
    帽体:ABS樹脂
  • 仕様1
    RAバンド
  • 仕様2
    M型ワンタッチあごバンド
  • 仕様3
    脱げ防止機構
  • 用途
    飛来・落下物用。
  • 特長
    サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。
  • 内容量
    1個
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

通気性アップで快適装備

ベンチレーション機能付きヘルメットは、通気孔を設けることにより、頭部のムレを低減。

通気孔を設けることにより、頭部のムレを低減

通気孔を設けることにより、頭部のムレを低減

ベンチレーション機能付きヘルメットは、通気孔を設けることにより、頭部のムレを低減。

  • ヘルメットの左右や前面の上部などに通気孔を設け、内部の空気を循環して、内部のムレを低減。
  • 通気孔は、ヘルメット(帽体)それぞれの形状に合わせて個別の設計になっており穴の形状・穴数や通気性が異なる。

優れた造形と安全機能を両立

シャープなリブ造形

シャープなリブ造形

ベンド&ショート形状のバイザー

ベンド&ショート形状のバイザー

強度を向上するシャープなリブ造形と、日除けと視界確保を両立するベンド&ショート形状のバイザー。
頭頂から側面に回り込む力強くシャープなリブ形状が帽体の強度バランスを向上、衝撃を分散。
正面部分は、社章やマーク加工がより際立ち、施しやすい造形。

その他の特長・機能

ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン)アクリロニトリルブタジエンスチレン、常用耐熱温度は70~100℃、マーキング加工特性及び電気絶縁特性が良い。耐用年数は3年以内。

ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン)
アクリロニトリルブタジエンスチレン、常用耐熱温度は70~100℃、マーキング加工特性及び電気絶縁特性が良い。耐用年数は3年以内。

脱げ帽子機構 アゴバンドを固定する耳紐の前後からの衝撃によるヘルメットのズレや脱落を防止。

脱げ帽子機構
アゴバンドを固定する耳紐の前後からの衝撃によるヘルメットのズレや脱落を防止。

RAバンド(ラチェットアジャスターバンド)柔軟な素材と後頭部を包むようにジャストフィットする湾曲形状。ヘルメットのぐらつきを防止。

RAバンド(ラチェットアジャスターバンド)
柔軟な素材と後頭部を包むようにジャストフィットする湾曲形状。ヘルメットのぐらつきを防止。

レインガード(雨垂れ防止溝)帽体周囲に雨天時の屋外作業で効果的な、レインガードを設けている。

レインガード(雨垂れ防止溝)
帽体周囲に雨天時の屋外作業で効果的な、レインガードを設けている。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

内容量

最小発注数量
ブルー
4979058510341
422-8537
1個
3個
ホワイト
4979058510303
422-8545
1個
3個
イエロー
4979058510297
422-8553
1個
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,728
( 3,001 )
1日目
2,816
( 3,098 )
1日目
2,872
( 3,159 )
1日目

詳細情報

基本情報

頭頂から側面に回り込む力強くシャープなリブ形状のヘルメット。
【特長】
・グッドデザイン・ロングライフデザイン賞受賞。
・帽体の強度バランスを向上させ衝撃を分散。万一の場合の後頭部打撲に備えて、保護範囲を広げた後頭部保護形状。
・前後・左右のベンチレーション(通気孔)により、空気の循環を積極的に促し、頭部のムレを効果的に低減するアクティブベンチレーション設計。
・サイズ合せが簡単で、柔軟な素材と、後頭部を包むようにジャストフィットするラチェットアジャスターバンド仕様。
・帽体周囲に雨天時の屋外作業で効果的な、レインガード(雨垂れ防止溝)。
・豊富なカラーバリエーション。
【用途】
・上方から物体の飛来、落下による危険を防止・軽減するための飛来落下物用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ABS製ヘルメット 通気孔 有 SC-11BVRAのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
来客用に追加購入しました
5
満足度:5.0
来客用で使用するためにイエロー色を追加購入しました。現場で特別な作業をしている人は白色のヘルメットを着用していて通常作業...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ABS製ヘルメット 通気孔 有 SC-11BVRA
ABS製ヘルメット SC-13BV RA(高通気タイプ)
ABS製ヘルメット SC-11BS RA(スライダー面付)
通気孔・衝撃吸収ライナー付ヘルメット
ABS製ヘルメット(ソフトカバー付・高通気タイプ)
ABS製小サイズヘルメット
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミスミミドリ安全ミドリ安全
通常価格2,728-4,423 -6,095 -2,701 -8,0695,208
通常出荷日1日目1日目〜1日目在庫品1日目1日目4日目
商品タイプアメリカンタイプ野球帽タイプアメリカンタイプアメリカンタイプ野球帽タイプ野球帽タイプ
材質ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂
透明バイザー
シールド面・スライダー面
通気孔
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング