17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ABS製ヘルメット SC-11B RA

ABS製ヘルメット SC-11B RA

通常単価(税別)
2,2032,592
税込単価
2,4232,851
通常出荷日:1日目~9日目

キャップ型のABS製で、レインガードが付いたヘルメット。【特長】・雨天時の屋外作業で効果的な、レインガ...

詳細を確認
  • 材質1
    帽体:ABS樹脂
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

サイズ合わせが簡単にできるヘルメット

頭部にぴったりフィットするRAバンドを採用。

頭部にぴったりフィットするRAバンドを採用。

ABS製ヘルメット SC-11B RAの仕様

  • 材質:ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン)。
  • 重量:380g。
  • サイズ:頭囲/55~62cm。
  • 色:ブルー、ホワイト、イエロー。
  • 規格:国家検定合格品。
  • 付属品:内装一式(RAバンド、ハンモック、耳紐、アゴバンド)。
  • 使用区分:飛来/落下物用、電気用。

この商品の特長

精悍なフォルムと機能性を両立した新ベストセラー/頭部から側面に回り込む力強くシャープなリブ形状が帽体の強度バランスを向上、衝撃を分散/正面部分は、社章やマーク加工がより際立ち、施しやすい造形。

 

精悍なフォルムと機能性を両立した新ベストセラー/頭部から側面に回り込む力強くシャープなリブ形状が帽体の強度バランスを向上、衝撃を分散/正面部分は、社章やマーク加工がより際立ち、施しやすい造形。

 

ABS(アクリロニトリルプタジエンスチレン)/常陽耐熱温度は70~100度、マーキング加工特性および電気絶縁特性が良いが耐熱性は劣る。耐用年数は3年以内。

 

ABS(アクリロニトリルプタジエンスチレン)/常陽耐熱温度は70~100度、マーキング加工特性および電気絶縁特性が良いが耐熱性は劣る。耐用年数は3年以内。

 

脱げ防止機構/アゴバンドを固定する耳栓の採用で前後からの衝撃によるヘルメットのズレや脱落を防止する。

 

脱げ防止機構/アゴバンドを固定する耳栓の採用で前後からの衝撃によるヘルメットのズレや脱落を防止する。

 

RAバンド(ラチェットアジャスターバンド)/柔軟な素材と、後頭部を包むようにジャストフィットする湾曲形状。ヘルメットのぐらつきを防止する。

RAバンド(ラチェットアジャスターバンド)/柔軟な素材と、後頭部を包むようにジャストフィットする湾曲形状。ヘルメットのぐらつきを防止する。

レインガード(雨漏れ防止溝)/帽体周囲に雨天時の屋外作業で効果的な、レインガード(雨漏れ防止溝)を設けている。

レインガード(雨漏れ防止溝)/帽体周囲に雨天時の屋外作業で効果的な、レインガード(雨漏れ防止溝)を設けている。

この商品の使用上の注意

  • ※ 指定の付属品の組み合わせ以外でご使用する場合、国家検定規格外となります。

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

      • その他
  • 材質

  • 透明バイザー

  • シールド面・スライダー面

  • 通気孔

  • 衝撃吸収ライナー(KP)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

材質

透明バイザー

シールド面・スライダー面

通気孔

衝撃吸収ライナー(KP)

JANコード

トラスココード

質量(g)

仕様1

仕様2

仕様3

用途

内容量

最小発注数量
アメリカンタイプ
ブルー
ABS樹脂
4979058510204
422-8499
380
RAバンド
M型ワンタッチあごバンド
脱げ防止機構
飛来・落下物・電気用。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)
1個
3個
アメリカンタイプ
[その他] クリーム
ABS樹脂
4979058510464
811-1770
380
-
-
-
-
-
3個
アメリカンタイプ
レッド
ABS樹脂
4979058510181
811-1772
380
-
-
-
-
-
3個
アメリカンタイプ
ホワイト
ABS樹脂
4979058510167
422-8502
380
RAバンド
M型ワンタッチあごバンド
脱げ防止機構
飛来・落下物・電気用。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)
1個
3個
アメリカンタイプ
イエロー
ABS樹脂
4979058510150
422-8511
380
RAバンド
M型ワンタッチあごバンド
脱げ防止機構
飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)
1個
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,592
( 2,851 )
2日目
2,203
( 2,423 )
9日目
2,203
( 2,423 )
9日目
2,519
( 2,771 )
1日目
2,519
( 2,771 )
1日目

詳細情報

基本情報

キャップ型のABS製で、レインガードが付いたヘルメット。
【特長】
・雨天時の屋外作業で効果的な、レインガード(雨垂れ防止機構)仕様。
・頭部から側面に回り込む、力強くシャープなリブ形状が帽体の強度バランスを向上させ、衝撃を分散。
・後頭部保護形状。
・サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンドを採用。
・材質がABS樹脂で構成。
【用途】
・飛来/落下物用、電気用(使用電圧7,000V以下)の保護帽として最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ABS製ヘルメット SC-11B RAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ABS製ヘルメット SC-11B RA
ABS製ヘルメット SC-11BS RA(スライダー面付)
ABS製ヘルメット SC-13BV RA(高通気タイプ)
ABS製ヘルメット 通気孔 有 SC-11BVRA
ミドリ安全 ABS製ヘルメット スライダー面付
ABS製小サイズヘルメット
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格2,203-6,095 -3,979 -2,728 -5,3024,960
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目1日目4日目
材質1帽体:ABS樹脂帽体:ABS樹脂帽体:ABS樹脂帽体:ABS樹脂スライダー面:ポリカーボネート樹脂帽体:ABS樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング