17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スタンダードロッカー(1人用~8人用)

通常単価(税別)
32,01027,589
税込単価
35,21130,348
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:9日目

シンプルで使いやすいデザインのロッカーです。詳細は商品のタイプをご参照ください。

  • 商品タイプ
    保管庫
  • 奥行(mm)
    515
  • 高さ(mm)
    1790
  • ニューグレー
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 材質
    スチール
  • 鍵タイプ
    シリンダ錠式
  • 1マス有効内寸(奥行) (mm)
    490
  • 仕様
    完成品
  • 内容量
    1台

型番:

LK1STNG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LK1STNGの仕様・寸法情報

商品タイプ
保管庫
間口(mm)
317
奥行(mm)
515
高さ(mm)
1790
詳細タイプ
1人用
ニューグレー
グリーン購入法適合品
適合
材質
スチール
鍵タイプ
シリンダ錠式
1マス有効内寸(奥行)(mm)
490
1マス有効内寸(間口)(mm)
245
1マス有効内寸(高さ)(mm)
1650
トラスココード
462-7946
仕様
完成品
付属品
鏡・傘立・滴受・ハンガーパイプ・網棚・ネクタイ掛・シリンダ錠2本付
質量(g)
21400.0
内容量
1台
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 間口(mm)

  • 詳細タイプ

  • 1マス有効内寸(間口)(mm)

  • 1マス有効内寸(高さ)(mm)

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
LK1STNG

間口(mm)

詳細タイプ

1マス有効内寸(間口)

(mm)

1マス有効内寸(高さ)

(mm)

トラスココード

付属品

質量

(g)

内容量

RoHS?最小発注数量
317
1人用
245
1650
462-7946
鏡・傘立・滴受・ハンガーパイプ・網棚・ネクタイ掛・シリンダ錠2本付
21400.0
1台
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,01027,589
( 30,348 )
9日目

詳細情報

基本情報

シンプルで使いやすいデザインのロッカーです。詳細は商品のタイプをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタンダードロッカー(1人用~8人用)の型番LK1STNGのページです。 型番LK1STNGに関する仕様情報を記載しております。
スタンダードロッカー(1人用~8人用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタンダードロッカー(1人用~8人用)
スタンダードロッカー 1人用~8人用(ホワイト)
スタンダードロッカー 1人用~8人用(ネオグレー)
PK型パーソナルロッカー 4人用
スタンダードロッカー 2人用 シリンダー錠 TLK-S2
ミニロッカー 1人用 シリンダ錠式・南京錠式・手ぶらキー錠
メーカー東洋事務器工業トラスコ中山トラスコ中山ナイキアズワントラスコ中山
通常価格32,01031,855 -31,855 -168,68730,70017,893
通常出荷日9日目1日目〜8日目18日目35日目4日目〜
商品タイプ保管庫-保管庫保管庫保管庫保管庫
奥行(mm)515-515450515400
高さ(mm)1790-17909001790440
ニューグレー-----
グリーン購入法適合品適合-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング