17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3M スコッチウェルド ローメルト接着剤【170個入り】

通常単価(税別)
18,32324,945特別価格
税込単価
20,15527,440特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~6日目

専用ガンで塗布し秒速接着できる、低温塗布タイプのホットメルト接着剤。【特長】・素早く接着し、無溶剤。・...

詳細を確認
  • 商品種類
    ホットメルト接着剤
  • その他
  • 詳細タイプ
    ローメルト接着剤
  • 設定温度 (℃)
    120
  • 長さ(mm)
    203
  • 質量(g)
    5000.0
  • 材質1
    EVA系(エチレン、酢酸ビニール共重合物)
  • 径(mm)
    15
  • 色詳細
    白色半透明
  • 特長
    低温(120℃)のため、臭いが少なく発泡スチロール・プラスチックなど熱に弱い素材に最適です。
  • 内容量
    1ケース(約170本)

ご注意

  • 専用ガンについてはこちらをご覧ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

​熱​に​弱​い​素​材​に​最​適​な低温メルト接着剤

3762 - LMQの外観(用途 : 段ボールの封函)

3762 - LMQの外観(用途 : 段ボールの封函)

3792 - LMQの外観(用途 : プラスチックの接着)

3792 - LMQの外観(用途 : プラスチックの接着)

低温メルト接着剤の使用例(緩衝材の接着に)

低温メルト接着剤の使用例(緩衝材の接着に)

低温メルト接着剤の使用例(段ボールの封かんに : Lチップ使用)

低温メルト接着剤の使用例(段ボールの封かんに : Lチップ使用)

品番径×長さ
(㎜)
軟化点
(℃)
質量
(㎏/ケース)
3762 LMQ白色半透明15×203965
3792 LMQ白色半透明15×203815

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • ケース入数(本)

  • 軟化点(℃)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

ケース入数(本)

軟化点(℃)

用途

内容量

RoHS?最小発注数量
4550309160357
218-7060
-
96
段ボールの封函
1ケース(約170本)
10
1パック

170個入り

4550309160371
218-7078
約170
81
プラスチックの接着
1ケース(約170本)
10
1パック

170個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,323
( 20,155 )
1日目
24,94520,871
( 22,958 )
6日目

詳細情報

基本情報

専用ガンで塗布し秒速接着できる、低温塗布タイプのホットメルト接着剤。
【特長】
・素早く接着し、無溶剤。
・低温(120℃)のため、臭いが少なく発泡スチロール・プラスチックなど熱に弱い素材に最適。
【用途】
・3762: 段ボールの封緘、紙工品の製作に。
・3792: 硬質塩ビ、PP・PEなどのプラスチックの接着に。

ご注意

  • 専用ガンについてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M スコッチウェルド ローメルト接着剤のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
型の加工に使用
5
満足度:5.0
発泡スチロール製のフルモールドの型の加工に使用しています。発泡スチロール製同士の接着なので当社では、2液性の接着剤とこの...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M スコッチウェルド ローメルト接着剤
3M スコッチウェルド ホットメルト接着剤
ホットメルト接着剤"ローメルトスティック"
ホットメルト接着剤"ローメルトスティック" 専用接着ガン
ホットメルト接着剤 3764-AE
ホットメルト接着剤接着ガン(温度調節機能付)
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンヘンケルヘンケルスリーエムジャパンヘンケル
通常価格18,323-25,208 -6,50910,48839,64541,998
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目9日目1日目
商品種類ホットメルト接着剤ホットメルト接着剤ホットメルト接着剤ホットメルト接着剤ホットメルト接着剤ホットメルト接着剤
その他-黄褐色その他透明その他
詳細タイプローメルト接着剤-----
設定温度(℃)120200----
長さ(mm)203203--305-
よく一緒に購入される商品

ホットメルト接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト