17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ローメルトアプリケータ TCQ LT 手動式 PG-TCQ-LT

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ローメルトアプリケータ TCQ LT 手動式

販売終了

型番

PG-TCQ-LT

2023年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

スコッチ・ウェルド(TM) ホットメルト接着システムで使用する専用アプリケータです。
【特長】
・100V電源で使える軽量コンパクトタイプです
・3M(TM) ホットメルト接着システムのアプリケータ・アクセサリー・関連部品です
・生産性の向上、作業環境を改善します

ご注意

  • 接着剤は付属していません。こちらをご覧ください。

指定中の仕様・寸法情報

商品種類
ホットメルト接着剤
その他
その他
オプション
詳細タイプ
ガン
電源(V)
100
消費電力(W)
150
設定温度(℃)
120
吐出能力(kg/h)
1.6
トラスココード
218-7086
質量(g)
500
特長
100V電源で使える軽量コンパクトタイプです。
内容量
1台

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト