17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スコッチ・ウェルド ホットメルト接着システム専用ガン PG-TCQ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スコッチ・ウェルド ホットメルト接着システム専用ガン

販売終了

型番

PG-TCQ

2024年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

3Mのホットメルト、Q型タイプの専用ガン。
【特長】
・100V電源で使える軽量コンパクトタイプ
・接着剤は、段ボール用などの汎用タイプからポリオレフィンなどの難接着素材用まで幅広く取り揃えている

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 接着剤は付属しておりません。こちらをご覧ください。

指定中の仕様・寸法情報

商品種類
ホットメルト接着剤
その他
その他
オプション
詳細タイプ
ガン
電源(V)
100
消費電力(W)
150
設定温度(℃)
200
吐出能力(kg/h)
1.6
JANコード
4901690364556
トラスココード
218-7132
適合
3Mホットメルト(Q型タイプ)
質量(g)
500

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト