17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3M スコッチウェルド EPX接着剤

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

3M スコッチウェルド EPX接着剤

販売終了

型番

DP-110-CLE

2019年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はDP110-CLE-48MLです。仕様の違いをご確認ください。

面倒な計量・混合なしで2液接着剤を簡単に塗布できる接着システム。
【特長】
・2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量・混合の手間を省けライン工程上の連続作業が容易。
・必要量だけ吐出できるため、接着剤を無駄にしない。
・接着剤・ノズルのセットはワンタッチのため、手や周囲を汚さない。
【用途】
・金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着。

指定中の仕様・寸法情報

商品種類
接着剤2液タイプ
その他
詳細タイプ
-
液色
黄色半透明
JANコード
-
トラスココード
324-1840
硬化時間(分)
30
高さ(mm)
-
全長(mm)
-
長さ(mm)
-
適合
-
粘度
中粘度

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト