17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ハンドソー替刃(オールハイス)【5~100個入り】

通常単価(税別)
1,57927,209特別価格
税込単価
1,73729,930特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・普及用オールハイス・ハンドソー。従来の高速度鋼製鋸刃より弾力性に富み、折れにくくなっています...

詳細を確認
  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

パック入数

(枚)

箱入数

(枚)

トラスココード

質量

最小発注数量
5枚入
5
-
232-0258
80g/パック
2パック

5個入り

100枚入
-
100
232-0185
1700g/箱
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,579
( 1,737 )
1日目
27,20921,301
( 23,431 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・普及用オールハイス・ハンドソー。従来の高速度鋼製鋸刃より弾力性に富み、折れにくくなっています。
【用途】
・鉄工用・ステンパイプなど配管・電気工事のパイプの切断に。

ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドソー替刃(オールハイス)のレビュー
4.6平均満足度:4.66件のレビュー
替刃
4
満足度:4.0
手ごろな価格のわりに結構斬れると思います。まとめ買いしなければならないのは不便。
0人が参考にしています。
金属切断
5
満足度:5.0
ちっさい金属、非金属の切断に重宝してもます。 ケース入りなので、管理しやすいです。 またリピートしたいと思います。
0人が参考にしています。
金属切断
5
満足度:5.0
よく切れて使い勝手がいいです。 梱包も5枚セットでケースに入っているのでばらばらにならなくていいです。
0人が参考にしています。
切断加工
4
満足度:4.0
手加工用として購入しました。仕様も問題なく大丈夫です。 価格もお手軽なのでリピートします。
0人が参考にしています。
扉の加工
5
満足度:5.0
扉の固定枠の加工の際、金属加工に使用しました。良く切れますし、無駄な梱包もなくいいですね。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドソー替刃(オールハイス)
ハンドソー替刃バイメタルハイス 300mm
ハンドソー替刃バイメタルハイス 250mm
トラスコ ハンドソー替刃(コバルトハイス)NS3906-300-5P
鉄鋼・ステンレス用バイメタルハンドソー 24山 2枚入
ハンドソー替刃(コバルトハイス) 300mm刃
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山不二越バーコ
通常価格1,579-1,424 -1,7192,5891,33034,774 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目1日目
用途鉄工 / ステンレス鉄工 / ステンレス鉄工 / ステンレスステンレス / 合金鋼鉄工 / ステンレス-
呼称寸法(mm)250300250300-300
山数24---24-
材質ハイス鋼バイメタルバイメタルハイス鋼バイメタルバイメタルバイメタル
仕様250mm幅金工のこ300mm幅金工のこ250mm幅金工のこ300mm幅金工のこ--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドソーカテゴリの売れ筋ランキング