17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ハンドソー替刃バイメタルハイス 250mm【5個入り】

通常単価(税別)
1,719
税込単価
1,891
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・低価格のバイメタルハイスハンドソーです。【用途】・鉄工用、ステンパイプなど配管・電気工事のパ...

詳細を確認
  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

山数

トラスココード

最小発注数量
18
389-5220
2パック

5個入り

24
389-5238
1パック

5個入り

32
389-5246
2パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,719
( 1,891 )
1日目
1,719
( 1,891 )
1日目
1,719
( 1,891 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・低価格のバイメタルハイスハンドソーです。
【用途】
・鉄工用、ステンパイプなど配管・電気工事のパイプ切断に。

ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドソー替刃バイメタルハイス 250mmのレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
パイプ切断用
4
満足度:4.0
パイプ配管の切断用として使用。 可もなく不可もなくですが、納期が早いのは助かります。
0人が参考にしています。
樹脂製品切断
5
満足度:5.0
不良が出た場合の分析の為、分解用の治具に使用。樹脂部分を切断するのに使いましたが良く切れました。
0人が参考にしています。
SUSの切断
4
満足度:4.0
SUSの切断に使いました。良くも悪くも特筆した評価が難しいですが、いたって普通の替え刃です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドソー替刃バイメタルハイス 250mm
ハンドソー替刃バイメタルハイス 300mm
ハンドソー替刃(オールハイス)
トラスコ ハンドソー替刃(コバルトハイス)NS3906-300-5P
ハンドソー替刃(コバルトハイス) 300mm刃
212 プロアークハックソー
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山バーコリジッド
通常価格1,7191,424 -1,579 -2,58934,774 -7,300
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目〜1日目在庫品1日目
用途鉄工 / ステンレス鉄工 / ステンレス鉄工 / ステンレスステンレス / 合金鋼--
呼称寸法(mm)250300250300300-
材質バイメタルハイス鋼バイメタルハイス鋼バイメタルバイメタルバイメタル
仕様250mm幅金工のこ300mm幅金工のこ250mm幅金工のこ300mm幅金工のこ-300mm幅金工のこ
全長(mm)263313263300313406
よく一緒に購入される商品

ハンドソーカテゴリの売れ筋ランキング