17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カセットガストーチバーナー替ガスボンベ CB-250-PG
  • CB-250-PG
  • CB-250-OR

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

カセットガストーチバーナー替ガスボンベ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CB-250-PG

2018年04月に販売終了となりました。

【特長】
・ノンマルブタン約70%・イソブタン約30%(CB-250-OR)タイプです
【用途】
・カセットコンロ、トーチなどの燃料に

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
替ガスボンベ
内容量(g)
250
寒冷地対応
トラスココード
365-0693
質量(g)
350
特長
ノンマルブタン約70%・イソブタン約30%(CB-250-OR)、ノンマルブタン約30%・イソブタン約70%(CB-250-PG)タイプです。
仕様
屋外使用専門タイプ
用途
木炭着火専用。
付属品
カセットガス(CB-250-OR)
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト