17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニューシールリムーバー

通常単価(税別)
1,877
税込単価
2,065
通常出荷日:1日目

【特長】・荷札、ラベル、テープステッカーなどの粘着シールをきれいにはく離できます。【用途】・紙類、金属...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ラベル粘着剤クリーナー
  • 種類
    スプレー
  • 付属品
    ヘラ無し
  • 透明
  • トラスココード
    398-5156
  • JANコード
    4560174200553
  • 質量(g)
    370.000
  • 材質1
    主成分:n-ヘプタン
  • 容量(ml)
    420
  • 使用温度範囲(℃)
    常温
  • 塗布方法
    20cmほど離して均一に吹き付ける
  • 容量(kg)
    0.273
  • 用途1
    紙類、金属、ガラス、プラスチックなどの粘着箇所に。
  • 特長
    荷札、ラベル、テープステッカーなどの粘着シールをきれいにはく離できます。
  • 内容量
    1本(420ml)

型番:

FC-221
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FC-221の仕様・寸法情報

商品タイプ
ラベル粘着剤クリーナー
種類
スプレー
付属品
ヘラ無し
透明
トラスココード
398-5156
JANコード
4560174200553
質量(g)
370.000
材質1
主成分:n-ヘプタン
容量(ml)
420
使用温度範囲(℃)
常温
塗布方法
20cmほど離して均一に吹き付ける
容量(kg)
0.273
用途1
紙類、金属、ガラス、プラスチックなどの粘着箇所に。
特長
荷札、ラベル、テープステッカーなどの粘着シールをきれいにはく離できます。
内容量
1本(420ml)
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
FC-221

内容量

RoHS?最小発注数量
1本(420ml)
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,877
( 2,065 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・荷札、ラベル、テープステッカーなどの粘着シールをきれいにはく離できます。
【用途】
・紙類、金属、ガラス、プラスチックなどの粘着箇所に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニューシールリムーバーの型番FC-221のページです。 型番FC-221に関する仕様情報を記載しております。
ニューシールリムーバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニューシールリムーバー
業務用 床用ワックス剥離剤 剥離王プラスC
ラベルハガシ TC-RH200
シールストリッパー 1リットル
ロックタイト "ガスケットリムーバー"(塩素フリー)
LOCTITE 両面テープはがし
メーカーファインケミカルジャパンディバーシートラスコ中山ワイエステックヘンケルヘンケル
通常価格1,87715,2106715,6284,190674 -
通常出荷日1日目1日目1日目5日目1日目1日目
商品タイプラベル粘着剤クリーナー塗膜はく離剤ラベル粘着剤クリーナーラベル粘着剤クリーナーガスケットクリーナーラベル粘着剤クリーナー
種類スプレーハケ塗りスプレーハケ塗りスプレースプレー
付属品ヘラ無しヘラ無しヘラ付きヘラ無しヘラ無しヘラ付き
透明-----
トラスココード398-5156-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はく離剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト