17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

注油器アダプター
  • KDF
  • KDP-1
  • KSR

注油器アダプター

通常単価(税別)
18,49022,324特別価格
税込単価
20,33924,556特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

・接続ねじ径:R1/8・K6、K5、K3(KR ガン)・B2・B3ガン専用

ご注意

  • こちらの商品シリーズは型番によって適用ニップルが異なりますので、ご注文の際は商品スペックをご確認ください。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 摘要ニップル

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

摘要ニップル

トラスココード

質量(g)

内容量

最小発注数量
ハイドロリックニップル
121-8336
200
1個
1個
ピンタイプ
121-8379
150
1個
1個
ボタンヘッド
121-8395
170
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,32420,582
( 22,640 )
1日目
18,49016,324
( 17,956 )
4日目
19,516
( 21,468 )
1日目

詳細情報

基本情報

・接続ねじ径:R1/8
・K6、K5、K3(KR ガン)・B2・B3ガン専用

ご注意

  • こちらの商品シリーズは型番によって適用ニップルが異なりますので、ご注文の際は商品スペックをご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

注油器アダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
注油器アダプター
パルサールブMSP(DC外部電源型・自動給油器・グリス空)
マクノート グリス ボリュームポンプ(充填専用・手動式)
EG-400B2LL用充電器/バッテリー
TRUSCO オートグリスカップ(スプリング式・自動グリス注入器) グリスカップばね
TRUSCO グリスニップル ストレートステンレスタイプ
メーカーザーレンザーレンザーレンヤマダコーポレーショントラスコ中山トラスコ中山
通常価格18,490-40,019 -72,99321,000530 -750 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
種類グリスガングリスガンルブリケーター関連品ルブリケーター関連品グリスガングリスガン
その他オプション--オプションオプションオプション
接続ねじ径R1/8-----
仕様K6、K5、K3(KR ガン)・B2・B3ガン専用取付ネジ寸法:3/8インチPT。防水・防塵レベル:IP54。DC電源仕様:12V~24V。電源BOXサイズ:85D×49W×32H。電源入力部コード長さ:1m。電源出力部コード長さ:4.5m。製品部コード長さ:90mm。----
内容量1個1台1台---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング