17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オイルシリンジ

通常単価(税別)
8,0578,326特別価格
税込単価
8,8639,159特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・機械の作動油などのオイル類の抜き取り、入れ替え作業に最適です。

  • 種類
    グリスガン
  • 特長
    機械の作動油などのオイル類の抜き取り、入れ替え作業に最適です。
  • 内容量
    1丁
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • 質量(g)(g)

  • 全長(mm)

  • 油槽径(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

(g)

全長

(mm)

油槽径

(mm)

ノズル径

(mm)

内容量

最小発注数量
112-9767
1770
886
50
13
1丁
1個
112-9741
570
490
32
10
1丁
4個
112-9759
1280
696
50
13
1丁
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,3267,670
( 8,437 )
1日目
8,057
( 8,863 )
4日目
8,294
( 9,123 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・機械の作動油などのオイル類の抜き取り、入れ替え作業に最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オイルシリンジのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
トランスミッションのオイル交換
5
満足度:5.0
プロに勧められて使っていますが互換品のように隙間から漏れてきたり、冬場の結構硬いオイル(75W-90等)でも漏れず、しか...もっと読む
1人が参考にしています。
各種オイルの注入に
5
満足度:5.0
オイルの注入には定番ですが、やはり使いやすい。 オイル粘度に関係なく漏れずに使えます。 入れづらいこともなく、短時間でオ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイルシリンジ
カートリッジグリスガン(カートリッジグリス専用)マルチグリス付
グリスガン(手詰め専用) レバー式グリスガン
グリスガン用ノズル(打ち込みニップル用)
カートリッジグリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)
カートリッジグリスガン(カートリッジグリス専用)
メーカーヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーション
通常価格8,057-4,5415,9981,2003,527 -3,693
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
種類グリスガングリスガングリスガングリスガングリスガングリスガン
特長機械の作動油などのオイル類の抜き取り、入れ替え作業に最適です。CH-400に、MMG-400CGマイクロRマルチグリスを1本セットしたパッケージモデルです。手詰め専用です。打ち込みニップル用です。カートリッジグリス・手詰め兼用です。-
内容量1丁1丁1丁1本1丁-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング