ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリスガン(手詰め専用) レバー式グリスガン

通常単価(税別)
6,439
税込単価
7,083
通常出荷日:1日目

【特長】・手詰め専用です。【用途】・建機・農機などのグリスアップ。

  • 種類
    グリスガン
  • ノズル長さ (mm)
    120
  • 詳細タイプ
    手詰め専用
  • トラスココード
    112-7608
  • カートリッジ (cc)
    使用不可
  • 質量(g) (g)
    1270
  • 最大圧力 (Mpa)
    25
  • 全長 (mm)
    412
  • 油槽径 (mm)
    59.6
  • 1回吐出量 (cc)
    1.6
  • 特長
    手詰め専用です。
  • ノズル接続ねじ
    Rc1/8
  • 適用グリス
    ちょう度No.1
  • 付属品
    ノズル(HSP-1)
  • 内容量
    1丁

型番:

KH-32
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KH-32の仕様・寸法情報

種類
グリスガン
ノズル長さ(mm)
120
詳細タイプ
手詰め専用
トラスココード
112-7608
カートリッジ(cc)
使用不可
質量(g)(g)
1270
最大圧力(Mpa)
25
全長(mm)
412
油槽径(mm)
59.6
1回吐出量(cc)
1.6
特長
手詰め専用です。
ノズル接続ねじ
Rc1/8
適用グリス
ちょう度No.1
付属品
ノズル(HSP-1)
内容量
1丁
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
KH-32

内容量

最小発注数量
1丁
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,439
( 7,083 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手詰め専用です。
【用途】
・建機・農機などのグリスアップ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グリスガン(手詰め専用) レバー式グリスガンの型番KH-32のページです。 型番KH-32に関する仕様情報を記載しております。
グリスガン(手詰め専用) レバー式グリスガンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリスガン(手詰め専用) レバー式グリスガン
カートリッジグリスガン(カートリッジグリス専用)マルチグリス付
カートリッジグリスガン(カートリッジグリス専用)
ワンハンドグリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)
高圧カートリッジグリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)
カートリッジグリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)
メーカーヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーション
通常価格6,4394,5353,9533,5007,2183,780 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類グリスガングリスガングリスガングリスガングリスガングリスガン
ノズル長さ(mm)120240240185185120
詳細タイプ手詰め専用マルチグリス付---カートリッジグリス・手詰め兼用
トラスココード112-7608112-7721112-7713431-9770273-7094-
カートリッジ(cc)使用不可-420---
よく一緒に購入される商品

注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング