17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マイクロマルチリチウムグリス【20~30個入り】

通常単価(税別)
11,78314,492
税込単価
12,96115,941
通常出荷日:1日目

【特長】・耐熱、極圧、耐水、耐久性のよいリチウム石けん万能グリスです。【用途】・産業機械、自動車、建設...

詳細を確認
  • 種類
    ジャバラ
  • 耐水性
  • 耐熱性
  • クリーム
  • ちょう度
    No.2
  • 材質1
    主成分:鉱物油
  • 用途
    産業機械、自動車、建設機械、運搬機械などのベアリング摺動部など。
  • 特長
    耐熱、極圧、耐水、耐久性のよいリチウム石けん万能グリスです。
  • 使用温度範囲
    -15~130℃
  • 主成分
    鉱物油
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)(g)

  • 容量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

(g)

容量(g)

内容量

RoHS?最小発注数量
4945831001108
112-8591
2600.0
80
1ケース(80g×30本)
10
1パック

30個入り

4945831001078
112-8566
4200.0
-
1ケース(200g×20本)
10
1パック

20個入り

4945831001047
212-1735
8400.0
400
1ケース(400g×20本)
10
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,492
( 15,941 )
1日目
11,783
( 12,961 )
1日目
12,570
( 13,827 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱、極圧、耐水、耐久性のよいリチウム石けん万能グリスです。
【用途】
・産業機械、自動車、建設機械、運搬機械などのベアリング摺動部など。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロマルチリチウムグリスのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
A
グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロマルチリチウムグリス
マイクロマルチグリス
リチウム万能グリス(ちょう度 No.1)
TRUSCO リチウム万能グリス(ちょう度 No.2) 缶タイプ
TRUSCO リチウム万能グリス(ちょう度 No.1)
TRUSCO リチウム万能グリス クリーム色
メーカーヤマダコーポレーションヤマダコーポレーショントラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格11,783-9,968 -4,560 -4,560 -840840 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
種類ジャバラジャバラジャバラジャバラ
耐水性
耐熱性-
クリーム黄褐色----
ちょう度No.2No.1----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リチウムグリスカテゴリの売れ筋ランキング