17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マイクロマルチグリス【20~30個入り】

通常単価(税別)
9,96813,535
税込単価
10,96514,889
通常出荷日:1日目

【特長】・極圧、耐水性に優れたカルシウム石けんグリスです。【用途】・自動車、建設機械、運搬機械、農機な...

詳細を確認
  • 種類
    ジャバラ
  • 耐水性
  • 黄褐色
  • ちょう度
    No.1
  • 材質1
    主成分:鉱物油
  • 用途
    自動車、建設機械、運搬機械、農機などのシャーシー部分など。
  • 特長
    極圧、耐水性に優れたカルシウム石けんグリスです。
  • 使用温度範囲
    -10~80℃
  • 主成分
    鉱物油
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)(g)

  • 容量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

(g)

容量(g)

内容量

RoHS?最小発注数量
4945831001115
112-8604
2600.0
-
1本(80g)
10
1パック

30個入り

4945831001085
112-8574
4200.0
-
1本(200g)
10
1パック

20個入り

4945831001054
212-1743
8400.0
400
1本(400g)
10
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,535
( 14,889 )
1日目
11,221
( 12,343 )
1日目
9,968
( 10,965 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・極圧、耐水性に優れたカルシウム石けんグリスです。
【用途】
・自動車、建設機械、運搬機械、農機などのシャーシー部分など。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロマルチグリスのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
生産機械用
5
満足度:5.0
ギア、シャフトなどの機械駆動部にグリスを塗ることにより歯の摩耗を抑えて部品交換頻度を減らすことができた。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
A
グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロマルチグリス
マイクロマルチリチウムグリス
リチウム万能グリス(ちょう度 No.1)
L700グリース(医療・医薬・食品機械用グリース)
TRUSCO リチウム万能グリス クリーム色
グリスタグリース
メーカーヤマダコーポレーションヤマダコーポレーショントラスコ中山THKトラスコ中山JXエネルギー
通常価格9,968-11,783 -4,560 -2,051 -840 -21,257 -
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目1日目〜7日目
種類ジャバラジャバラジャバラジャバラジャバラ
耐水性
黄褐色クリーム----
ちょう度No.1No.2----
材質1主成分:鉱物油主成分:鉱物油----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リチウムグリスカテゴリの売れ筋ランキング