17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロックタイト “アンチシーズ フードグレード”

通常単価(税別)
5,156
税込単価
5,672
通常出荷日:4日目

【特長】・食品に接触する可能性のある機械でも安心して使用できる潤滑剤です。【用途】・ステンレススチール...

詳細を確認

型番:

AS-FG-227
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AS-FG-227の仕様・寸法情報

種類
ペースト
最高使用温度
~400℃
最低使用温度
~-20℃
トラスココード
356-4509
内容量
1缶(227g)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
AS-FG-227
関連

内容量

最小発注数量
1缶(227g)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,156
( 5,672 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・食品に接触する可能性のある機械でも安心して使用できる潤滑剤です。
【用途】
・ステンレススチールやその他の金属同士のかじりや焼付の防止に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックタイト “アンチシーズ フードグレード”の型番AS-FG-227のページです。 型番AS-FG-227に関する仕様情報を記載しております。
ロックタイト “アンチシーズ フードグレード”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックタイト “アンチシーズ フードグレード”
ロックタイト "アンチシーズ"(スティックタイプ)
ロックタイト "アンチシーズ"(ニッケルベース・焼付防止潤滑剤)
ロックタイト アンチシーズ 銅ベース・焼付防止潤滑剤 N1000
ロックタイト アンチシーズ 銅ベース・焼付防止潤滑剤 C5A
ロックタイト "アンチシーズシルバー"(焼付防止潤滑剤)
メーカーヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケル
通常価格5,1561,9926,46518,6723,8124,648
通常出荷日4日目3日目1日目1日目4日目1日目
種類ペーストスティックペーストペーストペーストペースト
最高使用温度~400℃~900℃~800℃~900℃~1000℃~900℃
最低使用温度~-20℃~-50℃~-50℃~-20℃~-20℃~-50℃
トラスココード356-4509244-9609332-6110333-4490332-6411275-1402
内容量1缶(227g)1本(20g)1缶(454g)1缶(454g)1缶(454g)1缶(454g)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

焼付防止潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト