17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロックタイト アンチシーズ 非金属・焼付防止潤滑剤 N7000

通常単価(税別)
17,756
税込単価
19,532
通常出荷日:1日目

【特長】・高い純度を持ち、ニッケルや銅などの金属を使用することなく優れた潤滑性を持ちます・原子力発電プ...

詳細を確認

型番:

N7000-454
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

N7000-454の仕様・寸法情報

種類
ペースト
最低使用温度
~-20℃
トラスココード
333-4503
内容量
1缶(454g)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
N7000-454
関連

内容量

最小発注数量
1缶(454g)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,756
( 19,532 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い純度を持ち、ニッケルや銅などの金属を使用することなく優れた潤滑性を持ちます
・原子力発電プラントや電力会社で使用されるステンレスやその他の合金を保護します
【用途】
・原子炉バルブステムの潤滑
・化学、製薬、製紙で使用するボルトなど

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックタイト アンチシーズ 非金属・焼付防止潤滑剤 N7000の型番N7000-454のページです。 型番N7000-454に関する仕様情報を記載しております。
ロックタイト アンチシーズ 非金属・焼付防止潤滑剤 N7000のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックタイト アンチシーズ 非金属・焼付防止潤滑剤 N7000
ロックタイト アンチシーズ 非金属・焼付防止潤滑剤 HD-454
ロックタイト アンチシーズ 銅ベース・焼付防止潤滑剤 N1000
ロックタイト アンチシーズ 非金属・焼付防止潤滑剤 HD-9OZ
ロックタイト "アンチシーズ"(ニッケルベース・焼付防止潤滑剤)
ロックタイト "アンチシーズシルバー"(焼付防止潤滑剤)
メーカーヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケル
通常価格17,7567,20918,5664,2686,6704,906
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類ペーストペーストペーストペーストペーストペースト
最低使用温度~-20℃~-20℃~-20℃~-20℃~-50℃~-50℃
トラスココード333-4503332-8911333-4490418-8187332-6110275-1402
内容量1缶(454g)1缶(510g)1缶(454g)1缶(255g)1缶(454g)1缶(454g)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

焼付防止潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト