17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

4サイクルエンジンオイル 粘度 SAE10W-40相当

通常単価(税別)
2,015
税込単価
2,217
通常出荷日:2日目

【特長】・高級エンジンオイルベース油に専用添加剤を配合した、ガソリンエンジン専用オイルです。【用途】・...

詳細を確認
  • 種類
    オイル
  • トラスココード
    390-9867
  • 質量(g)
    980
  • 本体/オプション
    本体
  • 褐色
  • 用途
    自動車・小型発電機などに。
  • 主成分
    潤滑基油
  • 粘度
    SAE10W-40相当
  • 特長
    高級エンジンオイルベース油に専用添加剤を配合した、ガソリンエンジン専用オイルです。
  • 付属品
    注入ノズル(樹脂製:先端に向けて細くなるストレート形状)
  • 内容量
    1本(1L)

型番:

TO-4C-N
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法・使用事例

使用方法

4サイクルエンジンオイル 粘度 SAE10W-40相当 取扱説明書

TO-4C-Nの仕様・寸法情報

種類
オイル
トラスココード
390-9867
質量(g)
980
本体/オプション
本体
褐色
用途
自動車・小型発電機などに。
主成分
潤滑基油
粘度
SAE10W-40相当
特長
高級エンジンオイルベース油に専用添加剤を配合した、ガソリンエンジン専用オイルです。
付属品
注入ノズル(樹脂製:先端に向けて細くなるストレート形状)
内容量
1本(1L)
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
TO-4C-N
関連

内容量

RoHS?最小発注数量
1本(1L)
10
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,015
( 2,217 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高級エンジンオイルベース油に専用添加剤を配合した、ガソリンエンジン専用オイルです。
【用途】
・自動車・小型発電機などに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

4サイクルエンジンオイル 粘度 SAE10W-40相当の型番TO-4C-Nのページです。 型番TO-4C-Nに関する仕様情報を記載しております。
4サイクルエンジンオイル 粘度 SAE10W-40相当のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
古い発電機のオイルに
5
満足度:5.0
発電機のオイル指定が10w-40なのでこれを使っています。 指定時間ごとに交換していますが不具合も出ずに使えています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4サイクルエンジンオイル 粘度 SAE10W-40相当
2サイクルエンジンオイル 注入ノズル付
“ミシンオイル”
マシンオイル
フッ素オイルスプレー テフオイルスプレー
タービンオイル TO-TA-N
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,0152,1901,4481,4502,5461,347
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類オイルオイルオイルオイルスプレーオイル
トラスココード390-9867390-9875390-9760390-9786123-0891390-9751
質量(g)980980980980400980
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
褐色青色淡黄色黄色淡黄白色淡褐色

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト