17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

“ミシンオイル”

通常単価(税別)
1,448
税込単価
1,593
通常出荷日:1日目

【特長】・精製度の高い無色透明の潤滑油です。【用途】・工業用、家庭用ミシンなどに。・低荷重高速回転の潤...

詳細を確認
  • 種類
    オイル
  • トラスココード
    390-9760
  • 質量(g)
    980
  • 本体/オプション
    本体
  • 淡黄色
  • 用途
    工業用、家庭用ミシンなどに。低荷重高速回転の潤滑油。
  • 主成分
    潤滑基油
  • 粘度
    ISO VG10
  • 特長
    精製度の高い無色透明の潤滑油です。
  • 付属品
    注入ノズル(樹脂製:先端に向けて細くなるストレート形状)
  • 内容量
    1本(1L)

型番:

TO-M1-N
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法・使用事例

使用方法

“ミシンオイル” 取扱説明書

TO-M1-Nの仕様・寸法情報

種類
オイル
トラスココード
390-9760
質量(g)
980
本体/オプション
本体
淡黄色
用途
工業用、家庭用ミシンなどに。低荷重高速回転の潤滑油。
主成分
潤滑基油
粘度
ISO VG10
特長
精製度の高い無色透明の潤滑油です。
付属品
注入ノズル(樹脂製:先端に向けて細くなるストレート形状)
内容量
1本(1L)
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TO-M1-N
関連

内容量

RoHS?最小発注数量
1本(1L)
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,448
( 1,593 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・精製度の高い無色透明の潤滑油です。
【用途】
・工業用、家庭用ミシンなどに。
・低荷重高速回転の潤滑油。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

“ミシンオイル”の型番TO-M1-Nのページです。 型番TO-M1-Nに関する仕様情報を記載しております。
“ミシンオイル”のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
生産設備(治工具)に対する劣化、消耗時の置換部品として使用
5
満足度:5.0
生産設備(治工具)付帯部品に対する潤滑用途で充填利用しています。長年型番:TO-M1-Nを利用していますが、特に不備を感...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
“ミシンオイル”
マシンオイル
フッ素オイルスプレー テフオイルスプレー
タービンオイル TO-TA-N
2サイクルエンジンオイル 注入ノズル付
4サイクルエンジンオイル 粘度 SAE10W-40相当
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,4481,4502,5461,3472,1902,015
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
種類オイルオイルスプレーオイルオイルオイル
トラスココード390-9760390-9786123-0891390-9751390-9875390-9867
質量(g)980980400980980980
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
淡黄色黄色淡黄白色淡褐色青色褐色
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト