ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】・摩耗・異音・油温上昇を防ぐモリブデン配合添加剤です・二硫化モリブデンを完全分散させた汎用タイ...
詳細を確認| LO-1 | 【特長】 ・摩耗・異音・油温上昇を防ぐモリブデン配合添加剤です ・二硫化モリブデンを完全分散させた汎用タイプです |
|---|---|
| LO-4 | 【特長】 ・耐熱・耐圧・耐摩耗性に優れた二硫化モリブデン微粒子を配合したオイル添加剤です。 ・オイルに添加することで、摺動面に低摩擦の潤滑被膜を形成して金属接触を防止、摩耗や異音、油温上昇を低減し、給油・更油間隔、機械寿命の延長効果を発揮します。 【用途】 ・高荷重のクラッシャー軸受などの軸受油に。 ・過負荷運転時の発熱対策に。 ・天井走行クレーンなどの給油・更油困難な箇所のオイルに。 ・全損式給油のチェーンオイルに。 【商品仕様】 ・容量:4L ・入数:1缶 ・使用温度範囲:150℃以下 ・標準添加量:>10% ・JANコード:4906725310089 ・トラスココード:868-2930 ・質量:3.66kg |
| LO-18 | 【特長】 ・耐熱・耐圧・耐摩耗性に優れた二硫化モリブデン微粒子を配合したオイル添加剤です。 ・オイルに添加することで、摺動面に低摩擦の潤滑被膜を形成して金属接触を防止、摩耗や異音、油温上昇を低減し、給油・更油間隔、機械寿命の延長効果を発揮します。 【用途】 ・高荷重のクラッシャー軸受などの軸受油に。 ・過負荷運転時の発熱対策に。 ・天井走行クレーンなどの給油・更油困難な箇所のオイルに。 ・全損式給油のチェーンオイルに。 【商品仕様】 ・容量:18L ・入数:1缶 ・使用温度範囲:150℃以下 ・標準添加量:>10% ・JANコード:4906725310096 ・質量:16.45kg |
【特長】
・摩耗・異音・油温上昇を防ぐモリブデン配合添加剤です
・二硫化モリブデンを完全分散させた汎用タイプです
<LO-1>
・耐熱・耐圧・耐摩耗性に優れた二硫化モリブデン微粒子を配合したオイル添加剤です
・オイルに添加することで、摺動面に低摩擦の潤滑被膜を形成して金属接触を防止、摩耗や異音、油温上昇を低減し、給油・更油間隔、機械寿命の延長効果を発揮します
<LO-4、LO-18>
【用途】
・荷重のかかる各種減速機、ウォームギアなどのギアオイル
・各種機械の発熱しやすい初期なじみ潤滑時に
・高荷重のクラッシャー軸受などの軸受油に
・過負荷運転時の発熱対策に
・天井走行クレーンなどの給油・更油困難な箇所のオイルに
・全損式給油のチェーンオイルに
<LO-4、LO-18>


ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
浸透潤滑防錆油 PN55
4.6通常価格(税別):638円

トラスコ中山
タービンオイル TO-TA-N
4.5通常価格(税別):1,347円

住鉱潤滑剤
耐熱・高付着オイル ピンルブ
4通常価格(税別):2,004円

トラスコ中山
工業用ギヤオイル
4.7通常価格(税別):2,486円

アーステック
ルブロイド 超極圧潤滑剤 メタルコンディショナー スプレータイプ
5通常価格(税別):4,800円

コスモ石油
コスモNEWマイティスーパー
5通常価格(税別):12,742円~

コスモ石油
コスモハイドロHV
0通常価格(税別):15,725円~

スズキ機工
超極圧潤滑剤 LSベルハンマーゴールドスプレー
0通常価格(税別):2,577円~

コスモビューティ
グリーススプレー 420ml
5通常価格(税別):573円