17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

"レノリンCLPシリーズ"(ギアオイル) RNCLP150PL

"レノリンCLPシリーズ"(ギアオイル)

通常単価(税別)
14,664
税込単価
16,130
通常出荷日:1日目

【特長】・高度に精製した鉱物油に各種添加剤を効果的に配合した工作機械用ギアオイルです・優れた酸化安定性...

詳細を確認
  • 消防法分類
    該当
  • トラスココード
    367-9837
  • 内容量
    1缶(20L)

型番:

RNCLP150PL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RNCLP150PLの仕様・寸法情報

消防法分類
該当
トラスココード
367-9837
内容量
1缶(20L)
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
RNCLP150PL

内容量

RoHS?最小発注数量
1缶(20L)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,664
( 16,130 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高度に精製した鉱物油に各種添加剤を効果的に配合した工作機械用ギアオイルです
・優れた酸化安定性と抗劣化性があります
・急速なエアリリース特性があり、低起泡性です
・シール材に対して悪影響はほとんどありません
【用途】
・各種工作機械のギアオイル

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

"レノリンCLPシリーズ"(ギアオイル)の型番RNCLP150PLのページです。 型番RNCLP150PLに関する仕様情報を記載しております。
"レノリンCLPシリーズ"(ギアオイル)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
"レノリンCLPシリーズ"(ギアオイル)
コンバイン専用オイル
コンプレッサーオイル(レシプロ用)
生分解チェーンソーオイル
エアー工具専用オイル
タービン専用オイル(スピンドル油)
メーカーフックスジャパン大澤ワックス大澤ワックス大澤ワックス大澤ワックス大澤ワックス
通常価格14,6644,3731,188 -1,407 -613 -1,298 -
通常出荷日1日目3日目3日目3日目3日目3日目
消防法分類該当該当該当該当該当該当
トラスココード367-9837-----
内容量1缶(20L)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト