17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアブローガン(プラグタイプ)チップシールド

通常単価(税別)
1,690
税込単価
1,859
通常出荷日:1日目

【特長】・作業時のブローバックを防ぎます【用途】・整備用補助用具

  • 商品タイプ
    エアダスター(樹脂ボディー)
  • 最高使用圧力 (MPa)
    1.6
  • 外径 (mm)
    100
  • トラスココード
    373-9198
  • JANコード
    4989433741178
  • 質量(g)
    30.000
  • 品名
    チップシールド
  • 特長
    作業時のブローバックを防ぎます。

型番:

YKAG-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番品名サイズ
YKAG-01チップシールドφ100

YKAG-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
エアダスター(樹脂ボディー)
最高使用圧力(MPa)
1.6
外径(mm)
100
トラスココード
373-9198
JANコード
4989433741178
質量(g)
30.000
品名
チップシールド
特長
作業時のブローバックを防ぎます。
RoHS?
6
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
YKAG-01
RoHS?最小発注数量
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,690
( 1,859 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業時のブローバックを防ぎます
【用途】
・整備用補助用具

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアブローガン(プラグタイプ)チップシールドの型番YKAG-01のページです。 型番YKAG-01に関する仕様情報を記載しております。
エアブローガン(プラグタイプ)チップシールドのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
部品の清掃
5
満足度:5.0
今まで、エアーガンのみで、部品の清掃を行っていましたが シールドを探していたら、手頃な値段であったので、購入しました。清...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアブローガン(プラグタイプ)チップシールド
KTC エアブローガン(プラグタイプ)バイパス
エアブローガン(プラグタイプ)エアカーテン
KTC エアブローガン(プラグタイプ)ベンチュリー
エアブローガン(プラグタイプ)サイレンサー
エアブローガン(プラグタイプ)
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格1,6901,6902,1181,7982,5903,980 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目1日目
商品タイプエアダスター(樹脂ボディー)エアダスター(樹脂ボディー)エアダスター(樹脂ボディー)エアダスター(樹脂ボディー)エアダスター(樹脂ボディー)エアダスター(樹脂ボディー)
最高使用圧力(MPa)1.61.61.61.61.61.6
外径(mm)100-----
トラスココード373-9198373-9244373-9236373-9228373-9210-
JANコード49894337411784989433741239----
よく一緒に購入される商品

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング