17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

KTC エアブローガン(プラグタイプ)バイパス

通常単価(税別)
1,690
税込単価
1,859
通常出荷日:1日目

【特長】・圧力を下げて行う作業に適しています。【用途】・整備用補助用具。

  • 商品タイプ
    エアダスター(樹脂ボディー)
  • 最高使用圧力 (MPa)
    1.6
  • 全長 (mm)
    30
  • トラスココード
    373-9244
  • JANコード
    4989433741239
  • 質量(g)
    4.000
  • 品名
    バイパス
  • 特長
    圧力を下げて行う作業に適しています。

型番:

YKAG-07
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YKAG-07の仕様・寸法情報

商品タイプ
エアダスター(樹脂ボディー)
最高使用圧力(MPa)
1.6
全長(mm)
30
トラスココード
373-9244
JANコード
4989433741239
質量(g)
4.000
品名
バイパス
特長
圧力を下げて行う作業に適しています。
RoHS?
6
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
YKAG-07
RoHS?最小発注数量
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,690
( 1,859 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧力を下げて行う作業に適しています。
【用途】
・整備用補助用具。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KTC エアブローガン(プラグタイプ)バイパスの型番YKAG-07のページです。 型番YKAG-07に関する仕様情報を記載しております。
KTC エアブローガン(プラグタイプ)バイパスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KTC エアブローガン(プラグタイプ)バイパス
KTC エアブローガン(プラグタイプ)ベンチュリー
エアブローガン(プラグタイプ)エアカーテン
エアブローガン(プラグタイプ)チップシールド
エアブローガン(プラグタイプ)サイレンサー
エアブローガン(プラグタイプ)
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格1,6901,7982,1181,6902,5903,980 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目1日目
商品タイプエアダスター(樹脂ボディー)エアダスター(樹脂ボディー)エアダスター(樹脂ボディー)エアダスター(樹脂ボディー)エアダスター(樹脂ボディー)エアダスター(樹脂ボディー)
最高使用圧力(MPa)1.61.61.61.61.61.6
全長(mm)305535-55-
トラスココード373-9244373-9228373-9236373-9198373-9210-
JANコード4989433741239--4989433741178--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング