17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

"ゼムニューモータ"(重研削用) MO-301

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

"ゼムニューモータ"(重研削用)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MO-301

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・6mm軸用ゼムニューモータの重研削用エアモータータイプです
・重切削時の振動、曲げ圧力がモータースピンドルに直接かからない構造で耐久性を実現しました
・強力、高出力、高トルク、強固、長寿命
・各種金型の精密仕上
・金属のバリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工の後処理
・木材、石、プラスチック等の切削加工、研削加工
・溶接後の面仕上げ

指定中の仕様・寸法情報

チャック内径(mm)
6
無負荷回転数(rpm)
30000
本体・関連商品
本体
使用空気圧力(MPa)
0.5
全長(mm)
200
排気
後方
空気消費量 (m3/min)
0.18
ホース取入口
R1/4
トラスココード
169-6386
質量(g)
400
特長
6mm軸用ゼムニューモータの重研削用エアモータータイプです。重切削時の振動、曲げ圧力がモータースピンドルに直接かからない構造で耐久性を実現しました。
用途
金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト