17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

“ニューモータ「タイプ3」”

通常単価(税別)
63,494
税込単価
69,843
通常出荷日:1日目

【特長】・コレットチャックの高精密化により回転時の振れがありません。・高トルク・高速回転・超精密設計の...

詳細を確認
  • チャック内径 (mm)
    3・6
  • 無負荷回転数 (rpm)
    35000
  • 本体・関連商品
    本体
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.5
  • 全長 (mm)
    173
  • 排気
    前方
  • 空気消費量  (m3/min)
    0.25
  • ホース取入口
    R1/4
  • トラスココード
    107-1475
  • 質量 (g)
    280
  • 特長
    コレットチャックの高精密化により回転時の振れがありません。高トルク・高速回転・超精密設計のベーンモーターを採用しています。研削および研磨工具に適した回転数に無段変速可能です。
  • 用途
    ダイカスト金型、鋳造金型、プレス金型、プラスチック金型の精密仕上げ。バリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工、板金溶接の後処理。
  • スロットル方式
    フローコントロールバルブ

型番:

U-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

U-3の仕様・寸法情報

チャック内径(mm)
3・6
無負荷回転数(rpm)
35000
本体・関連商品
本体
使用空気圧力(MPa)
0.5
全長(mm)
173
排気
前方
空気消費量 (m3/min)
0.25
ホース取入口
R1/4
トラスココード
107-1475
質量(g)
280
特長
コレットチャックの高精密化により回転時の振れがありません。高トルク・高速回転・超精密設計のベーンモーターを採用しています。研削および研磨工具に適した回転数に無段変速可能です。
用途
ダイカスト金型、鋳造金型、プレス金型、プラスチック金型の精密仕上げ。バリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工、板金溶接の後処理。
スロットル方式
フローコントロールバルブ
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
U-3
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
63,494
( 69,843 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コレットチャックの高精密化により回転時の振れがありません。
・高トルク・高速回転・超精密設計のベーンモーターを採用しています。
・研削および研磨工具に適した回転数に無段変速可能です。
【用途】
・ダイカスト金型、鋳造金型、プレス金型、プラスチック金型の精密仕上げ。
・バリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工、板金溶接の後処理。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

“ニューモータ「タイプ3」”の型番U-3のページです。 型番U-3に関する仕様情報を記載しております。
“ニューモータ「タイプ3」”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
“ニューモータ「タイプ3」”
“マッハモータ”
エアーマイクログラインダー MSG-3BSN ストレート Φ3軸用
エアマイクログラインダー MSG-3BSNL
マイクログラインダー MSG-3BSPlus
エアマイクログラインダー ユーライト 3MM軸用
メーカーゼムゼムUHTUHTUHTUHT
通常価格63,49436,97530,80036,41527,72418,420
通常出荷日1日目在庫品1日目2日目1日目在庫品1日目1日目
チャック内径(mm)3・633333
無負荷回転数(rpm)350006000065000650006500055000
本体・関連商品本体本体本体本体本体本体
使用空気圧力(MPa)0.50.50.4~0.60.4~0.60.4~0.60.4~0.6
全長(mm)173144160.5143160.5165

マイクログラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング