17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

“エコゼムモータ” ホースクリップセット【2個入り】

通常単価(税別)
360
税込単価
396
通常出荷日:1日目

【仕様】・内径8.6mm×外径13.5mm×長さ20mm・適合機種:M-109、M-111、M-112...

詳細を確認
  • 本体・関連商品
    関連商品
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.4
  • 詳細タイプ
    ホースクリップセット
  • セット入数 (個)
    2
  • 適合機種
    M-109、M-111、M-112、U-101、M-101E
  • トラスココード
    276-5641
  • 材質
    ポリアセタール
  • スロットル方式
    ON/OFFバルブ
  • 質量
    3g/セット

型番:

260426
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

260426の仕様・寸法情報

本体・関連商品
関連商品
使用空気圧力(MPa)
0.4
詳細タイプ
ホースクリップセット
セット入数(個)
2
適合機種
M-109、M-111、M-112、U-101、M-101E
トラスココード
276-5641
材質
ポリアセタール
スロットル方式
ON/OFFバルブ
質量
3g/セット
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
260426
RoHS?最小発注数量
10
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
360
( 396 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・内径8.6mm×外径13.5mm×長さ20mm
・適合機種:M-109、M-111、M-112、U-101、M-101E
・質量(g):3
・材質:ポリアセタール

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

“エコゼムモータ” ホースクリップセットの型番260426のページです。 型番260426に関する仕様情報を記載しております。
“エコゼムモータ” ホースクリップセットのレビュー
4平均満足度:4.03件のレビュー
部品交換
4
満足度:4.0
ゼムニューモータを常に使用しています。 使用頻度が多いので、部品交換でき、たいへん助かっています。
0人が参考にしています。
エアリューターの修理
5
満足度:5.0
ホース交換の際に一緒に交換しました。2個セットで価格も安く助かりました。
0人が参考にしています。
エアリューターの補修
3
満足度:3.0
エアリューターのホースが破損したので一緒に交換です。こういった補修部品がミスミさんで手に入るので大変助かります。ありがと...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
“エコゼムモータ” ホースクリップセット
“エコゼムモータ” スパナセット
"エコゼムモータ" コレットチャック
“エコゼムモータ” エキゾーストホース
“ニューモータ「タイプ3」” コレットチャック
“エコゼムモータ”
メーカーゼムゼムゼムゼムゼムゼム
通常価格3609451,8001,500 -4,38834,179
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目〜1日目
本体・関連商品関連商品関連商品関連商品関連商品関連商品本体
使用空気圧力(MPa)0.40.40.40.40.50.4
詳細タイプホースクリップセットスパナセットコレットチャックエキゾーストホースコレットチャック-
セット入数(個)2-----
適合機種M-109、M-111、M-112、U-101、M-101EU-101、M-112、M-101EU-101、M-112、M-101EM-109、M-111、M-112、U-101、M-101EU-3、MODEL-301-

マイクログラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング