ツール用品技術窓口
上あごと下あごの歯を引っ掛けることで、水道管やカス管などのパイプを回すことができるレンチ。【特長】・く...
詳細を確認
【用途】
道管・ガス管などのパイプ類に継手を付け外しする際に使用します。
| 型番 | 呼び寸法 | くわえられる管の最大径 | B | L | ▼g |
|---|---|---|---|---|---|
| PWA-150 | 150(6") | 19 | 32 | 150 | 185 |
| PWA-200 | 200(8") | 20 | 42.1 | 185 | 350 |
| PWA-250 | 250(10") | 26 | 50.9 | 245 | 750 |
| PWA-300 | 300(12") | 32 | 58 | 300 | 1,100 |
| PWA-350 | 350(14") | 38 | 65.2 | 325 | 1,300 |
| PWA-450 | 450(18") | 52 | 74.3 | 410 | 2,100 |
| PWA-600 | 600(24") | 65 | 89.1 | 540 | 3,500 |
| PWA-900 | 900(36") | 95 | 116.7 | 780 | 6,400 |

パイプレンチ類
上あごと下あごの歯を引っ掛けることで、水道管やカス管などのパイプを回すことができるレンチ。
【特長】
・くわえ部はよく噛み込む歯形で、熱処理を施している。
【用途】
・汎用工具。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アーム産業
パイプレンチ(PW)
5通常価格(税別):3,944円~

ロブテックス
パイプレンチ(強力型)PW
4.3通常価格(税別):3,763円~

KTC(京都機械工具)
パイプレンチ PWA
4通常価格(税別):5,543円~

ヒット
パイプレンチ(P/PU)
0通常価格(税別):6,336円~

MCCコーポレーション
パイプレンチ(スチール製)
0通常価格(税別):4,360円~

MCCコーポレーション
MCC アルミコーナーレンチ
0通常価格(税別):7,775円~

スーパーツール
アルミ製コーナー用パイプレンチ "パイトン" 白管・被覆管兼用型
0通常価格(税別):8,920円~

スーパーツール
チューブベンダー(なましステンレス・銅・アルミ管用)ミリ用
5通常価格(税別):15,780円~

ホーザン
パイプカッター K-203・交換部品
4通常価格(税別):6,710円