17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

KTC(京都機械工具) アルミパイプレンチ

通常単価(税別)
8,54012,256特別価格
税込単価
9,39413,482特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・本体はアルミ合金製で、一般品の約2/3の軽さです。【用途】・汎用工具。

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • くわえられる管(呼び寸法)(mm)

  • くわえられる管(外径)(mm)

  • 全長(mm)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

くわえられる管(呼び寸法)

(mm)

くわえられる管(外径)

(mm)

全長

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

質量

(g)

最小発注数量
~25A
38
300
400-4779
4989433206035
1000.0
1000
1個
~40A
52
400
400-4787
4989433206042
1600.0
1600
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,540
( 9,394 )
1日目
12,256
( 13,482 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体はアルミ合金製で、一般品の約2/3の軽さです。
【用途】
・汎用工具。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KTC(京都機械工具) アルミパイプレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KTC(京都機械工具) アルミパイプレンチ
パイプレンチ PWA
アルミパイプレンチ(ALP)
MCC アルミパイプレンチ(アルミDA/アルミDAL)
MCC アルミパイプレンチ
トラスコ中山 アルミパイプレンチ
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)ヒットMCCコーポレーションMCCコーポレーショントラスコ中山
通常価格8,540-5,543 -8,746 -7,181 -7,900 -5,521 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプパイプレンチ(アルミ製)パイプレンチ(スチール製)パイプレンチ(アルミ製)パイプレンチ(アルミ製)パイプレンチ(アルミ製)パイプレンチ(アルミ製)
材質1アルミスチール----
材質2スチール-----
用途汎用工具汎用工具----
特長本体はアルミ合金製で、一般品の約2/3の軽さです。くわえ部はよくかみ付く歯形で、熱処理を施しています。----
よく一緒に購入される商品

パイプレンチカテゴリの売れ筋ランキング