17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

レンチラック TEH1SM
KTC(京都機械工具)
軽量作業台KKタイプ
サカエ
ボックス型コンテナ サンボックス
三甲

マグネットペーパーホルダー YKHD-RPM

通常単価(税別)
5,2724,177
税込単価
5,7994,595
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

ロール状のペーパーウエスをマグネットにより取り付けることが可能なホルダー。【特長】・左右独立式で最大直...

詳細を確認
  • トラスココード
    373-9333
  • 全長 (mm)
    130
  • 耐荷重 (kg)
    1
  • 重量 (g)
    640

型番:

YKHD-RPM
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

製品仕様

マグネットペーパーホルダー YKHD-RPM:関連画像

YKHD-RPM

マグネットペーパーホルダー YKHD-RPM:関連画像

使用イメージ

特長

  • 本体サイズ:W130×D85×H102mm×2個

YKHD-RPMの仕様・寸法情報

トラスココード
373-9333
全長(mm)
130
耐荷重(kg)
1
重量(g)
640

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
YKHD-RPM
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,2724,177
( 4,595 )
1日目

詳細情報

基本情報

ロール状のペーパーウエスをマグネットにより取り付けることが可能なホルダー。
【特長】
・左右独立式で最大直径120mm、幅500mmまでのペーパーウエスに対応。
・強力ラバーマグネット採用により滑り落ちを防止。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットペーパーホルダー YKHD-RPMの型番YKHD-RPMのページです。 型番YKHD-RPMに関する仕様情報を記載しております。
マグネットペーパーホルダー YKHD-RPMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットペーパーホルダー YKHD-RPM
マグネットススプレー缶ホルダ YKHD-02
レンチラック TEH1SM
マグネットスプレー缶ホルダー
サイドパンチングボード SKR-54S
メカニキットケース(一般機械整備向・自動車整備向)
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格5,2727,1782,4744,1528,88656,508
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目1日目1日目1日目
トラスココード373-9333-373-8591207-1525373-8159373-6326
全長(mm)130-180---
耐荷重(kg)1--3--
重量(g)640-200-130018000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具箱・ケース関連用品カテゴリの売れ筋ランキング