17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4989433835174
419-5272
1個
4989433835181
419-5281
1個
4989433835198
419-5299
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,4355,475
( 6,023 )
1日目
6,6745,296
( 5,826 )
4日目
6,2004,920
( 5,412 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・黒・赤2層なので、使用中の工具が一目でわかります。
・立体成型なので、工具がしっかりと収納できます。
【用途】
・工具類の整理・整頓。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

収納トレイのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
収納トレイ
レンチラック TEH1SM
マグネットススプレー缶ホルダ YKHD-02
パーツトレイ 510mm×320mm・595mm×360mm
サイドパンチングボード SKR-54S
ステンレスパーツトレイ YKPT-20~YKPT-52
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格6,200-2,4747,1783,4528,8862,750 -
通常出荷日1日目〜1日目在庫品1日目2日目1日目1日目〜
対応商品ツールチェスト・ツールキャビネット・ツールキャリアツールチェスト・ツールキャビネット・ツールキャリア----
適合機種EKR-1003、1004-----
幅(mm)600180----
奥行(mm)325-----
高さ(mm)30140----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具箱・ケース関連用品カテゴリの売れ筋ランキング