17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

トップチェスト(4段4引出し)

通常単価(税別)
77,31398,268特別価格
税込単価
85,044108,095特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

工具を収納するための4段引き出しつきの工具箱。【特長】・引き出しは、全段インナーラッチ機構採用で不意の...

詳細を確認
  • 外寸 (mm)
    W725×D390×H410
  • 本体材質
    スチール
  • 重量 (kg)
    39
  • 付属品
    トップマット:1枚 引出しマット:4枚 仕切板:2枚  カギ:2個
  • 取手材質
    スチール
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

EKR-1004の外観(シルバー)

EKR-1004の外観(シルバー)

EKR-1004BKの外観(ブラック)

EKR-1004BKの外観(ブラック)

EKR-1004Rの外観(レッド)

EKR-1004Rの外観(レッド)

トップチェストの寸法図

トップチェストの寸法図

サイズ

  • 本体:W725×D390×H410mm
  • ハンドル(左右)突出量:85mm/φ29(直径29mm)
  • トップ部:w695×d340×h65mm
  • 引出し:w600×d325×h45mm×4段
  • 質量:39kg

耐荷重

  • トップ部:20kg
  • 引出し:15kg

付属品

  • トップマット×1
  • 引出しマット×4
  • 仕切板×2
  • カギ×2

特長

作業性と安全性を考慮し、持ちやすく手を挟みにくい固定式大型ハンドルを採用。

作業性と安全性を考慮し、持ちやすく手を挟みにくい固定式大型ハンドルを採用。

トップカバーと本体の接地部分は面による接合方式で、ハードな使用に耐える剛性を確保。

トップカバーと本体の接地部分は面による接合方式で、ハードな使用に耐える剛性を確保。

トップカバーにはコーナーバンパーを標準装備。不慮のケガのリスクを軽減し、本体の保護にも貢献。

トップカバーにはコーナーバンパーを標準装備。不慮のケガのリスクを軽減し、本体の保護にも貢献。

長尺物を横向けに収納可能なワイドボディ設計。

長尺物を横向けに収納可能なワイドボディ設計。

引出しはスムーズな開閉が可能なベアリングレールを全段採用。インナーラッチ機構で不意の飛び出しを防止。

引出しはスムーズな開閉が可能なベアリングレールを全段採用。インナーラッチ機構で不意の飛び出しを防止。

引出しレールは、ガイドによる取付け方法を採用。

引出しレールは、ガイドによる取付け方法を採用。

※一部の製品情報のみ掲載しています。

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • カラー

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

カラー

JANコード

トラスココード

最小発注数量
-
シルバー
4989433834528
456-1911
1個
本体
ブラック
4989433834542
456-1929
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
77,313
( 85,044 )
4日目
98,26883,065
( 91,372 )
4日目

詳細情報

基本情報

工具を収納するための4段引き出しつきの工具箱。
【特長】
・引き出しは、全段インナーラッチ機構採用で不意の飛び出しを防止。
・引き出しレールはガイドによる取り付け方法を採用。
・モールとラッチを別体とすることで耐久性を高めている。
・外部だけでなく引出しの断面にまで曲げ加工を加え、切傷などケガのリスクを軽減。
・引出しの開閉がスムーズなベアリングレールを採用。
【用途】
・​収​納​具として。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トップチェスト(4段4引出し)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トップチェスト(4段4引出し)
チェスト(4段6引出し)
ワゴン(4段1引出し)
トップチェスト(3段3引出し)ホワイト
ワゴン(1段2引出し)
ローラーキャビネット(7段14引出し)
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格77,313-65,83045,77292,69763,542307,077
通常出荷日4日目1日目1日目3日目9日目5日目
外寸(mm)W725×D390×H410W660×D310×H370W715×D410×H1011-W775×D515×H880W1045×D460×H975
本体材質スチールスチール-スチール--
重量(kg)3923293548106
付属品トップマット:1枚 引出しマット:4枚 仕切板:2枚  カギ:2個トップマット:1枚/引出しマット大:3枚/引出マット小:3枚/仕切板:3枚/カギ:2個トップマット×1,引出しマット×1,トレイマット×3-トップスペース用マット×1,引出しマット×2,トレイマット×1トップマット×1、引出しマット大×7・小×7、仕切板×5、カギ×4(2×2)
取手材質スチールスチール-スチール--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールチェスト・ツールキャビネット・ツールキャリアカテゴリの売れ筋ランキング