17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

トップチェスト(3段3引出し)ホワイト

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

トップチェスト(3段3引出し)ホワイト

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EKR-1003

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・引き出しは、全段インナーラッチ機構採用で不意の飛び出しを防止します
・引き出しレールはガイドによる取り付け方法を採用しました
・人が触れるところには、徹底的な曲げ加工を施し、ケガのリスクを軽減しています
・モールとラッチを別体とすることで耐久性を高めています
・引出しレールはガイドによる取付け方法を採用し、1.2mm厚型鋼板の多用と共に引出しの剛性を確保しています
・トップカバーと本体の接地部分は鋼板の断面でなく、面による接合方法を採用しています
・コーナーバンパーは不慮の怪我リスクを軽減し、チェスト本体の保護にも貢献します
・作業性と安全性を考慮し、持ちやすく手を挟みにくい固定式大型ハンドルを採用しています
【用途】
・収納具
【材質】
・本体・取手:スチール

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
-
外寸(mm)
W725×D390×H410
引出し段数
-
本体材質
スチール
カラー
シルバー
JANコード
4989433834498
トラスココード
456-1881
南京錠(別売)
-
重量(kg)
35
付属品
トップマット:1枚 引出しマット:4枚 仕切板:2枚  カギ:2個
取手材質
スチール
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト