薄型収納メタルケース

薄型収納メタルケース

通常単価:
29,169
通常出荷日:
1日目

工具セットSK3560SS用の薄型収納メタルケース。
【特長】
・影絵を施し、工具の管理にも便利。
・薄型収納メタルケース用パンチングボードEKS-501を装着すれば、パンチングボード仕様に変更可能。
【用途】
・収納具として。

基本スペック

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

29,169

型番 : EKS-103
通常出荷日 1日目
通常単価 29,169

スペック

  • ツールセット・工具箱のみ
    工具箱
  • 工具箱タイプ
    スチール製工具箱
  • ケース寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
    600×145×600
  • ケース色
    シルバー
  • 質量(g)
    14000
  • 詳細タイプ
    本体:影絵仕様
  • トラスココード
    383-7581
  • 特長
    工具セットSK3568SS用の薄型収納メタルケースです。
  • 本体材質
    スチール

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

薄型収納メタルケースの仕様

EKS-103の外観

EKS-103の外観

  • 本体サイズ:W600×D145×H600mm
  • 質量:14kg
EKS-103の外観(シャッタークローズ時)

EKS-103の外観(シャッタークローズ時)

EKS-103の工具収納イメージ

EKS-103の工具収納イメージ

注意

壁かけ、すえ置きにかかわらず、アンカーによる施工が必要です。壁の材質や構造により壁を補強する必要があります。


商品担当おすすめ

軽量タイプモンキーレンチ 画像

軽量タイプモンキーレンチ

ミスミ

コストパフォーマンス良好な軽量タイプモンキーレンチです。機械の組み立て・整備、自動車・バイク・自転車のメンテナンスに便利です。

精密作業手袋 指先コーティング 画像

精密作業手袋 指先コーティング

ミスミ

指先だけにポリウレタン樹脂加工を施すことで、精密、繊細な作業などで活躍する精密作業手袋です。作業効率が格段にアップします。

板ラチェットレンチ5本組みセット 画像

板ラチェットレンチ5本組みセット

ミスミ

コスト重視の方にお勧めのラチェットレンチ5本組みセットです。DIYから簡単な工場内作業までご利用頂けます。