17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ツールケース MCT1・MCT2・MCT3
TONE
[スチール製]工具箱EA504AB-61,62
エスコ
フジコーワ AT-3100
フジコーワ工業

片開きメタルケース EKB-1・EKB-2・EKB-3

通常単価(税別)
3,979
税込単価
4,377
通常出荷日:1日目

工具を収納するための片開き工具箱。【特長】・材質はスチール。【用途】・トランク形のメタルケースで工具、...

詳細を確認

型番:

EKB-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

EKB-1

EKB-1

EKB-1

オープン時

オープン時

  • 本体サイズ:W275×D150×H50mm
  • 重量:800g
  • 材質:スチール

EKB-2

EKB-2

EKB-2

オープン時

オープン時

  • 本体サイズ:W455×D190×H60mm
  • 重量:1.6kg
  • 材質:スチール

EKB-3

EKB-3

EKB-3

オープン時

オープン時

  • 本体サイズ:W275×D150×H35mm
  • 重量:600g
  • 材質:スチール

EKB-3の仕様・寸法情報

外寸(mm)
275×150×35
本体材質
スチール
カラー
シルバー
JANコード
4989433823898
トラスココード
383-7556
重量(kg)
0.6

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EKB-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,979
( 4,377 )
1日目

詳細情報

基本情報

工具を収納するための片開き工具箱。
【特長】
・材質はスチール。
【用途】
・トランク形のメタルケースで工具、部品の管理等に便利。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

片開きメタルケース EKB-1・EKB-2・EKB-3の型番EKB-3のページです。 型番EKB-3に関する仕様情報を記載しております。
片開きメタルケース EKB-1・EKB-2・EKB-3のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
工具入れ
3
満足度:3.0
この商品は自社で工具を入れるために購入・使用しているものになります。基本的に工具を保管する目的で使用していますので、特に...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
片開きメタルケース EKB-1・EKB-2・EKB-3
片開きメタルケース(レッド)
片開きメタルケース EK-3・EK-5
3段式ツールボックス
545x185x85mm片開き工具箱EA504AD-18
[スチール製]工具箱EA504AB-1~5
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)HAZETエスコエスコ
通常価格3,97911,90410,66521,5739,9262,450 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
外寸(mm)275×150×35405×200×170410×210×150530×200×200545(W)×185(D)×85(H)-
本体材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
カラーシルバーレッドシルバーブルーシルバーブルー
JANコード4989433823898-4989433825465---
トラスココード383-7556383-8323373-4129---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スチール製工具箱・ステンレス製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング