17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

片開きメタルケース(レッド)

通常単価(税別)
11,90410,671
税込単価
13,09411,738
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

工具を収納するための片開き工具箱。【特長】・収納量も多く持ち運びに便利な大きさです・重量:4kg

詳細を確認
  • 外寸 (mm)
    405×200×170
  • 本体材質
    スチール
  • カラー
    レッド
  • トラスココード
    383-8323
  • 南京錠(別売)
    取付可(φ5mm)
  • 材質1
    本体・中皿:スチール
  • 材質2
    取手:アルミ合金
  • 重量 (kg)
    4
  • ハンドル材質
    アルミ合金
  • 付属品
    キャリングトレー
  • 材質
    中皿:スチール

型番:

SK120-M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

SK120-Mの外観

SK120-Mの外観

SK120-Mの使用例

SK120-Mの使用例

SK120-Mの寸法図

SK120-Mの寸法図

  • 本体サイズ:W405×D200×H170mm
  • 中皿サイズ:W385×D100×H45mm
  • キャリングトレイサイズ:W385×D100×H40mm
  • パーツ皿サイズ:W155×D65×H20mm

SK120-Mの仕様・寸法情報

外寸(mm)
405×200×170
本体材質
スチール
カラー
レッド
トラスココード
383-8323
南京錠(別売)
取付可(φ5mm)
材質1
本体・中皿:スチール
材質2
取手:アルミ合金
重量(kg)
4
ハンドル材質
アルミ合金
付属品
キャリングトレー
材質
中皿:スチール
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK120-M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,90410,671
( 11,738 )
1日目

詳細情報

基本情報

工具を収納するための片開き工具箱。
【特長】
・収納量も多く持ち運びに便利な大きさです
・重量:4kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

片開きメタルケース(レッド)の型番SK120-Mのページです。 型番SK120-Mに関する仕様情報を記載しております。
片開きメタルケース(レッド)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
片開きメタルケース(レッド)
545x185x85mm片開き工具箱EA504AD-18
440x233x230mm両開き工具箱(レッド)EA504AD-3
ツールケース BX121
ツールチェスト
N型両開きボックス 中皿なし
メーカーKTC(京都機械工具)エスコエスコTONEトラスコ中山リングスター
通常価格11,9049,92629,4569,56420,4097,812
通常出荷日1日目1日目1日目5日目19日目1日目
外寸(mm)405×200×170545(W)×185(D)×85(H)440(W)×233(D)×230(H)W410×H175×D180395×220×250530×210×190
本体材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
カラーレッドシルバーレッドレッドレッドブルー
トラスココード383-8323-----
南京錠(別売)取付可(φ5mm)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スチール製工具箱・ステンレス製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング