17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

プラハードケース EKP-5

通常単価(税別)
4,4593,529
税込単価
4,9053,882
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

持ち運びに便利な工具箱。【特長】・耐衝撃・耐久性に優れた樹脂材料を使用し、適切なリブ配置により高い強度...

詳細を確認

型番:

EKP-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

EKP-1

プラハードケース EKP-1・EKP-5:関連画像

EKP-1

プラハードケース EKP-1・EKP-5:関連画像

オープン時

  • 製品重量:3.5kg
  • 本体サイズ:540×360×350mm
  • 内寸(中皿使用時):410×275×200mm
  • 中皿内寸:290×285×90mm

EKP-5

プラハードケース EKP-1・EKP-5:関連画像

EKP-5

  • 製品重量:0.9kg
  • 本体サイズ:385×202×140mm
  • 内寸(中皿使用時):345×150×65mm
  • 中皿内寸:345×285×10mm
  • 付属品:中皿用仕切板×2

EKP-5の仕様・寸法情報

中皿
あり
外寸(mm)
385×202×140
内寸(mm)
345×150×65
本体材質
コーポリア(PP)
カラー
レッド
トラスココード
395-7845
重量(kg)
0.9
付属品
中皿
材質
中皿:コーポリア(PP)
-
-

絞り込み条件

  • 外寸(mm)

  • 内寸(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EKP-5

外寸

(mm)

内寸

(mm)

トラスココード

重量

(kg)

最小発注数量
385×202×140
345×150×65
395-7845
0.9
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,4593,529
( 3,882 )
1日目

詳細情報

基本情報

持ち運びに便利な工具箱。
【特長】
・耐衝撃・耐久性に優れた樹脂材料を使用し、適切なリブ配置により高い強度を確保
・フタと本体のあわせ部分が二重構造で、取っ手取付部分は本体と分離構造
・水や埃が浸入しにくい構造(防水構造ではありません)
・南京錠による施錠も可能(両方向で開閉するため鍵は2コ必要)
・中皿に簡易メジャーが表示され25cmまでの長さが測れる
【用途】
・各種工具の収納に最適

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラハードケース EKP-5の型番EKP-5のページです。 型番EKP-5に関する仕様情報を記載しております。
プラハードケース EKP-5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラハードケース EKP-5
392x206x164mm工具箱(中皿無し/クリアー)EA505AB-36
カンティベータージョブボックス
ツールボックス L-Boxx
トラック用樹脂製工具箱EA960B-21,EA960B-22
プロツールボックス TTB-800・TTB-802
メーカーKTC(京都機械工具)エスコKETER(ケーター社)クニペックスエスコトラスコ中山
通常価格4,4591,21020,00918,41431,3506,494 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
中皿ありなしありなしなしあり
本体材質コーポリア(PP)耐衝撃性コポリマーポリプロピレン(PP)ABSプラスチックポリプロピレンポリプロピレン(PP)
カラーレッドクリアーブラックレッドブラックブラック
付属品中皿-----
材質中皿:コーポリア(PP)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング