17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

工具セット(片開きケースタイプ) SK3434S

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SK3434S

2024年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・軽作業・サンデーメカニックに最適です。
・持ち運びが楽なコンパクトサイズです。
・小技の効いたパーツ皿とキャリングトレイ付です。
・入組み内容を厳選し、要所を押さえたセット内容です。
【用途】
・軽作業・DIYに最適。

指定中の仕様・寸法情報

セット内容(点)
43
差込角(mm)
9.5
外寸(mm)
W405×D200×H170
カラー
レッド
JANコード
4989433930923
トラスココード
337-4793
質量(g)
10000.0
ケース寸法(mm)奥行
200
ケース寸法(mm)高さ
170
ケース寸法(mm)間口
405

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト